Die Valve Health Anwendung ist eine Software, die auf der Grundlage des Verschlechterungsgrades der angeschlossenen Ventile Zustandsindikatoren erstellt. Der Zustandsindex wird berechnet und zur einfachen Ansicht des Zustandes aller vorhandenen Ventile auf einem Dashboard angezeigt. Die Anwendung Valve Health kombiniert das Know-how von Emerson mit der Analyse von Ventilen, um an die benutzerdefinierten Parameter jedes Ventils angepasste Indikatoren zu liefern. Die Dashboard-Anzeige umfasst zudem Trends des bisherigen Zustands, Erklärungen zu Ventilproblemen, empfohlene Maßnahmen und einen empfohlenen Zeitrahmen für die Durchführung von Maßnahmen. Die Valve Health Anwendung ermöglicht es den Anwendern, für höhere Zuverlässigkeit und Leistung der Anlage die Wartungsentscheidungen anhand besserer Informationen zu priorisieren.