Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P384A025LCA00V3

ASCO™ P384A025LCA00V3

124,10 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 384 beinhaltet ein magnetgesteuertes Quetschventil im Aluminiumgehäuse, das für den Einsatz mit hochaggressiven oder hochreinen Flüssigkeiten konzipiert ist. Das 3-Wege-Ventil verfügt über eine hermetische Trennung seines Regelmechanismus und der Medien im Inneren des Rohres, um eine Partikelkontamination durch Reibung beweglicher Teile zu verhindern. Diese Konstruktion gewährleistet die maximale Reinheit von Flüssigkeiten in analytischen und medizinischen Instrumenten und industriellen Anwendungen. Typische Anwendungen sind Hämodialyse, Harnsammelsysteme, intravenöse (IV) Systeme und Medikamentenausgabe.

Coil Class
F
Function
3 way - 3/2 Universal
Voltage
12 DC
Wattage
3.5 W
Anschlussart
12 DC, 24 DC | 50/60
Funktion
3-Wege – 3/2 universal, 3/2 normal geöffnet
Durchfluss
Korrosiv, innen
Spannung
12 DC;24 DC | 50/60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG
Betriebsumgebung
Korrosiv, innen

Merkmale

  • Große Öffnung für hohen Durchfluss und die Bewältigung von partikelförmigen Medien
  • Null Totvolumen verhindert Kreuzkontamination
  • Abnehmbare und drehbare elektrische Spulen ermöglichen eine einfache Installation und problemlose Wartung
  • Der bidirektionale Durchfluss bietet höchste Einsatzvielfalt
  • Elektrische Anschlüsse können über die eingebaute Schalttafelhalterung vom Medienbereich getrennt werden
  • Eingebaute Handhilfsbetätigung für leichten Schlauchwechsel und einfache Prüfung
  • POM-Konstruktionsmodell verfügbar, das den Wärmeübergang vom Ventilgehäuse auf das Medium im Inneren des Rohres drastisch reduziert
  • In vielen unterschiedlichen Größen verfügbar, um Platz für eine Vielzahl von Rohrgrößen zu bieten
  • Entspricht allen relevanten CE-Richtlinien und ist für Bleifrei-Anwendungen RoHS-konform

Dokumentation und Zeichnungen