Ovation-P-Cybersecurity-Suite

Power and Water Cybersecurity Suite (Cybersicherheits-Suite für Energieerzeugungs-, Wasser- und Abwasserbranche)

Produktbeschreibung

Die Power and Water Cybersecurity Suite (Cybersicherheits-Suite für Energieerzeugungs-, Wasser- und Abwasserbranche) dient als Sicherheitszentrum, das sowohl für Anwender als auch für Nichtanwender des Ovation Systems konzipiert ist. Diese plattformunabhängige ICS-Netzsicherheitslösung unterstützt Anwender von Prozessleit- und SCADA-Systemen in der Energie- und Wasserwirtschaft beim Schutz ihrer kritischen Anlagen und Ausrüstungen, ohne Prozesse unterbrechen zu müssen, und erfüllt regulatorische Anforderungen wie NERC CIP.

Merkmale

  • Unterstützung der Einhaltung der NERC CIP und anderer Branchenvorschriften
  • Verbesserter Schutz des Steuerungssystems trägt zum sicheren, zuverlässigen und effizienten Anlagenbetrieb ohne Unterbrechungen bei
  • Eine plattformunabhängige Suite, die eng in branchenführende Prozessleitsysteme und SCADA integriert ist.

Dokumentation und Zeichnungen