Micro Motion-P-T-Series Coriolis Meter

Micro Motion Coriolis-Messsystem der T-Serie für Durchfluss und Dichte mit geradem Messrohr

Produktbeschreibung

Das Coriolis-Messsystem der T-Serie für Durchfluss und Dichte mit einzelnem geraden Rohr bietet überragende Durchflussmessungen mit vollständig aus Titan hergestellten mediumberührten Teilen. Es verfügt über ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und ist selbstentleerend mit einem verstopfungsfreien Durchflussweg.

ped

Produkte

Search
1-10 von 10 Produktergebnissen
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Genauigkeit/Reproduzierbarkeit für Flüssigkeiten
bis zu ± 0,15± des Durchflusses (bis zu ± 0,05 ± des Durchflusses)
Genauigkeit/Reproduzierbarkeit für Gase
± 0,50 ± des Durchflusses
Genauigkeit/Reproduzierbarkeit für Dichte
± 0,002 g/cm3 (± 0,0005 g/cm3)
Nennweite
1/4" (DN8) - 2" (DN50)
Druckbereich
bis zu 100 barg (1.450 psig)
Temperaturbereich
−51 bis 149 °C (−60 bis 300 °F)
Elektronik (soft)
Umfangreiche E/A-Optionen einschließlich mA, Frequenz, Binär, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Messspannenverhältnis
0,417361111

Merkmale

  • Direkte Inline-Messung von Massedurchfluss, Dichte, Konzentration und Volumendurchfluss sowie Temperatur mit einem einzelnen Gerät.
  • Eine mit den meisten Medien kompatible Konstruktion aus Titan ist erhältlich.
  • Das breite Angebotsspektrum an Messumformern entspricht praktisch allen Konnektivitätsanforderungen.
  • Einsatz in hygienischen Anwendungen mit verbesserter 15 und 32 rA Oberfläche und EHEDG-Zertifizierung, 3-A-Zertifizierung und ASME BPE.
  • Breites Spektrum an Zulassungen und Zertifizierungen für das Messsystem, einschließlich CSA (Class 1, Div 1, Groups C und D; Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D), ATEX, IECEx, Schutzart IP66/67 und NAMUR.
  • Zeiteinsparung durch eine Konstruktion mit CIP- und SIP-Fähigkeit.
  • Vereinfachte Installation dank der äußerst robusten Konstruktion, die keine geraden Strecken oder Strömungsgleichrichter erfordert.

Dokumentation und Zeichnungen