Micro Motion-GDM

Micro Motion Gasdichtemesssystem GDM, Ni-Abstand C Und 316L Edelstahl

Produktbeschreibung

Geeichter Gasdichtemesser aus N-Span C und 316L-Edelstahl für zuverlässige Messungen von Gasdichte und -konzentration.

Dichtebereich
1-400 kg/m3(0,001-0,4 g/cm3)
Genauigkeit

 •Argon: ±0,1 % vom Messwert
 •Stickstoff: ±0,1 % vom Messwert
 •Erdgas, Ethylen: ±0,15 % vom Messwert
Maximaler Betriebsdruck
250 bar (3625 psi)
Temperaturbereich

 •Standardmodell:-20 °C bis +85 °C (-4 °F bis +185 °F)
 •Hochtemperaturmodell:-20 °C bis +125 °C (-4 °F bis +257 °F)
Werkstoffe

 •Innenauskleidung:AMS 5643K
 •Sensorgehäuse:Edelstahl 316L
Bedieninterface/lokaler Anzeiger (optional)

 •Segmentierte, zweizeilige LCD-Anzeige.
 •Kann für bequemes Ablesen um jeweils 90 Grad an der Auswerteelektronik gedreht werden.
 •Geeignet für den Betrieb im Ex-Bereich.
 •Optische Schalter ermöglichen Konfiguration und Anzeige im Ex-Bereich.
 •Glasscheibe.
 •Dreifarbige LED zeigt Status des Messsystems und Alarme an.
Anzeigefunktionen

 •Anzeige von Prozessvariablen
 •Alarme anzeigen und bestätigen
 •mA- und RS-485-Ausgänge konfigurieren
 •Unterstützt Known Density Verification (KDV)
 •Unterstützt mehrere Sprachen
Ausgangskanäle der Auswerteelektronik
Verfügbare Ausgangskanäle (abhängig von der Interface-Option der Elektronik):
 •Ein oder zwei fremdgespeiste (passive) 4–20 mA-Ausgänge
 •Kanal A ist 4–20 mA + HART
 •Kanal B ist 4–20 mA
 •Ein fremdgespeister (passiv) Zeitraumsignal (TPS) Ausgang
 •Ein fremdgespeister (passiv) binärer Ausgang
 •Ein Modbus/RS-485-Ausgang
Messsystem-Zulassungen, -Kalibrierungen und -Zertifizierungen
Verfügbare Zulassungsarten und Agenturen:
 •ATEX
 •CSA C-US
 •IECEx

Merkmale

  • Reaktionsschnelle, direkte Gasdichtemessung gemäß AGA 3 und ISO 5167.
  • Erweiterte Einsatzmöglichkeit mit für Ex-Bereiche zugelassener, Kopf-montierter Auswerteelektronik, die eine lokale Konfiguration und Anzeige unterstützt.
  • Schnelle Verifizierung des Zustands und des Status des Messsystems mittels erweiterten internen Diagnosefunktionen.
  • Unterstützt verschiedene gleichzeitige Protokolle zur Verbindung mit PLS, SPS und Flow Computern.
  • Verwenden Sie unser detailliertes schematisches Hilfsmittel, um mehr über unsere dedizierten Messsysteme für Dichte und Viskosität zu erfahren

Dokumentation und Zeichnungen