Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-2500

Micro Motion 2500 kompakter Messumformer zur Hutschienemontage mit zwei Analogausgängen für multivariable Messungen

Produktbeschreibung

Messumformer zur Montage auf DIN Hutschiene, mit MVD-Technologie, leicht an Bedienfelder in Schalträumen anpassbar. Dank einfacher Vierdrahtverbindung zu den Sensoren für Stromversorgung und Signalübertragung fallen keine Kosten für individuelle Verkabelungslösungen an.

Produkte

Search
1-23 von 123 Produktergebnissen
CMF100H
2500
CMF200L
2500
CMFHC2M
2500
CMF400H
2500
H300F
2500
H025F
2500
CMF100M
2500
H100F
2500
H100S
2500
F100S
2500
F200H
2500
CMF025M
2500
F025A
2500
CMF010H
2500
F050A
2500
F025H
2500
CMF350P
2500
CMFS015M
2500
CMFS015P
2500
CMF200A
2500
CMF200B
2500
CMF400M
2500
CMFS025M
2500
1
1 2 3 4 5 6
Ausgangsvariablen

 •Masse- und Volumendurchfluss
 •Netto-Produktgehalt/Durchfluss
 •Temperatur
 •Dichte
 •Konzentration
Lokales Dispay
Ohne
Spannungsversorgung

 •Mind. 19,2 bis 28,8 VDC
 •6,3 W
 •Gemäß Installationskategorie II (Überspannung), Emissionsgrad 2
Ein-/Ausgangssignale

 •Ein aktiver 4-20 mA Ausgang
 •Ein aktiver Frequenzausgang
HART
Bell 202 Signal ist dem primären Milliampere-Ausgang überlagert
Montageoptionen

 •Montage auf 35 mm Schiene
 •Schiene muss geerdet sein
Anwendungsarten

 •Kontinuierliche Prozessregelung
 •Zweiphasenströmung/Gaseinschlüsse
 •Systemverifizierung
Ex-Zulassungen
Nur geeignet für ex-freie Bereiche

Merkmale

  • Abgesetzt montierte Auswerteelektronik für Montage auf 35 mm DIN-Schiene ermöglicht die Reduzierung von Verkabelungskosten.
  • Einfacher Einbau in der Messwarte – erfordert nur 850 cm³ (0,03 ft³) Freiraum im Gegensatz zu 28 317 cm³ (1,0 ft³) für eine typische Coriolis Auswerteelektronik.
  • Einfache Konfiguration mittels 4-Leiter-Verbindung mit den Sensoren zur Spannungsversorgung und Signalübertragung.
  • Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen
  • Prüfung des Sensorzustands im laufenden Prozess mit einer echten In-Situ-Verifizierung ohne zusätzliche Sekundärreferenz.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-5 von 5 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: