Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-1500

1500 Auswerteelektronik mit Abfüll- und Dosierfunktion

Produktbeschreibung

Messumformer zur Montage auf DIN Hutschiene, mit MVD-Technologie, leicht an Bedienfelder in Schalträumen anpassbar. Dank einfacher Vierdrahtverbindung zu den Sensoren für Stromversorgung und Signalübertragung fallen keine Kosten für individuelle Verkabelungslösungen an.

Produkte

Search
1-23 von 123 Produktergebnissen
F100B
1500
F100A
1500
F100P
1500
R025P
1500
HPC015P
1500
CMF025M
1500
CMF100H
1500
CMFS015M
1500
CMF400P
1500
CMFS040M
1500
CMFS050M
1500
CMFHC3A
1500
CMFS100M
1500
CMF300B
1500
H100S
1500
H300S
1500
CMFS150P
1500
F050H
1500
CMF350P
1500
CMF200A
1500
F050P
1500
CMFS100H
1500
CMF010P
1500
1
1 2 3 4 5 6
Verfügbare Ausgänge
Modell 1500: für Anwendungen, die eine einzige Durchflussvariable (in Milliampere und ein Frequenz-/Impulsausgang) erfordernModell 2500: für Anwendungen, die die gleichzeitige Messung mehrerer Durchflussvariablen mit wählbaren Kombinationen von
Gehäuse
Polyamid PA 6.6
Spannungsversorgung

•Mind. 19,2 bis 28,8 VDC
•6,3 W
•Gemäß Installationskategorie II (Überspannung), Emissionsgrad 2
Eingangs-/Ausgangssignale

•Ein aktiver 4-20 mA Ausgang
•Ein aktiver Frequenzausgang
HART
Bell 202 Signal ist dem primären Milliampere-Ausgang überlagert
Montageoptionen
Nur externe Montage in der Messwarte
•Montage auf 35 mm Schiene
•Schiene muss geerdet sein
Anwendungsarten

•Kontinuierliche Prozessregelung
•Zweiphasenströmung/Gaseinschlüsse
•Abfüllung und Dosierung
•Meter Verification
Ex-Zulassungen
Nur geeignet für ex-freie Bereiche

Merkmale

  • Abgesetzt montierte Auswerteelektronik für Montage auf 35 mm DIN-Schiene ermöglicht die Reduzierung von Verkabelungskosten.
  • Einfacher Einbau in der Messwarte – erfordert nur 850 cm³ (0,03 ft³) Freiraum im Gegensatz zu 28 317 cm³ (1,0 ft³) für eine typische Coriolis Auswerteelektronik.
  • Einfache Konfiguration mittels 4-Leiter-Verbindung mit den Sensoren zur Spannungsversorgung und Signalübertragung.
  • Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen
  • Prüfung des Sensorzustands im laufenden Prozess mit einer echten In-Situ-Verifizierung ohne zusätzliche Sekundärreferenz.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-5 von 5 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: