Micro Motion-K-G025M Coriolis Meter and 1500 Transmitter

Micro Motion™ G025M Coriolis Messsystem, 1/4 in. (DN6), Edelstahl 316L, und 1500 Messumformer

Spezifikationen

Micro Motion™ G025M Coriolis Messsystem, 1/4 Zoll (DN6), Edelstahl 316L
Genauigkeit des Massedurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,25 % des Durchflusses (Standard), ±0,15 % des Durchflusses (Optional), ±0,10 % des Durchflusses (Optional)
Reproduzierbarkeit des Massedurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,125 % des Durchflusses (Standard), ±0,075 % des Durchflusses (Optional), ±0,05 % des Durchflusses (Optional)
Genauigkeit des Volumendurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,25 % des Durchflusses (Standard), ±0,15 % des Durchflusses (Optional), ±0,10 % des Durchflusses (Optional)
Reproduzierbarkeit des Volumendurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,125 % des Durchflusses (Standard), ±0,075 % des Durchflusses (Optional), ±0,05 % des Durchflusses (Optional)
Genauigkeit des Massedurchflusses (Gas)
±0,5 % des Messwerts
Reproduzierbarkeit des Massedurchflusses (Gas)
0,25 % des Messwerts
Genauigkeit der Dichte (Flüssigkeiten)
±0,005 g/cm³ (5,0 kg/m³)
Genauigkeit der Temperatur
±1 °C ±0,5 % des Messwerts
Maximaler Betriebsdruck des Sensors
100 barg (1 450 psig)
Zertifizierungen/Zulassungen
CSA
IECEx
ATEX
Schutzart (IP 66/67), NEMA 4X
SIL2 und SIL3
EMV-Einflüsse
NAMUR NE 80, NE 95, NE 132
Size
CL150 flange: 8.05" (20.4 cm)
Weight
CL150 flange: 8 lb (3.6 kg)
1500 Auswerteelektronik mit Abfüll- und Dosierfunktion
Verfügbare Ausgänge
Modell 1500: für Anwendungen, die eine einzige Durchflussvariable (in Milliampere und ein Frequenz-/Impulsausgang) erfordernModell 2500: für Anwendungen, die die gleichzeitige Messung mehrerer Durchflussvariablen mit wählbaren Kombinationen von
Gehäuse
Polyamid PA 6.6
Spannungsversorgung

•Mind. 19,2 bis 28,8 VDC
•6,3 W
•Gemäß Installationskategorie II (Überspannung), Emissionsgrad 2
Eingangs-/Ausgangssignale

•Ein aktiver 4-20 mA Ausgang
•Ein aktiver Frequenzausgang
HART
Bell 202 Signal ist dem primären Milliampere-Ausgang überlagert
Montageoptionen
Nur externe Montage in der Messwarte
•Montage auf 35 mm Schiene
•Schiene muss geerdet sein
Anwendungsarten

•Kontinuierliche Prozessregelung
•Zweiphasenströmung/Gaseinschlüsse
•Abfüllung und Dosierung
•Meter Verification
Ex-Zulassungen
Nur geeignet für ex-freie Bereiche

Merkmale

Micro Motion™ G025M Coriolis Messsystem, 1/4 Zoll (DN6), Edelstahl 316L
  • Äußerst kompakte Bauweise für eingeschränkte Platzverhältnisse
  • Lasergravierte Kennzeichnungen bieten gute Lesbarkeit auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen
  • Umfassende Konnektivität und einfache Handhabung mit Micro Motion Elektronik
  • Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification
  • Breite Palette an Zulassungen und Zertifizierungen des Messsystems, einschließlich CSA, ATEX, IECEx und NAMUR
  • Einfache Auswahl und Konfiguration mit MyEmerson Tools
  • Leichtes Design ermöglicht einfache Handhabung und mobile Installationen
1500 Auswerteelektronik mit Abfüll- und Dosierfunktion
  • Abgesetzt montierte Auswerteelektronik für Montage auf 35 mm DIN-Schiene ermöglicht die Reduzierung von Verkabelungskosten.
  • Einfacher Einbau in der Messwarte – erfordert nur 850 cm³ (0,03 ft³) Freiraum im Gegensatz zu 28 317 cm³ (1,0 ft³) für eine typische Coriolis Auswerteelektronik.
  • Einfache Konfiguration mittels 4-Leiter-Verbindung mit den Sensoren zur Spannungsversorgung und Signalübertragung.
  • Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen
  • Prüfung des Sensorzustands im laufenden Prozess mit einer echten In-Situ-Verifizierung ohne zusätzliche Sekundärreferenz.

Dokumentation und Zeichnungen

Micro Motion™ G025M Coriolis Messsystem, 1/4 Zoll (DN6), Edelstahl 316L
1500 Auswerteelektronik mit Abfüll- und Dosierfunktion