Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-K-CMFS015P Sensor and 1600 Transmitter

Micro Motion™ ELITE Coriolis-Messsystem bestehend aus Sensor CMFS015P und Auswerteelektronik 1600

Spezifikationen

Micro Motion ELITE CMFS015P Coriolis Messsystem, DN3 (1/6 in.), Nickellegierung C22 und Edelstahl 316L, Hochdruck
Genauigkeit des Massedurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,10 % des Durchflusses (Standard) ±0,05 % des Durchflusses (optional)
Reproduzierbarkeit des Massedurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,05 % des Durchflusses (Standard) ±0,025 % des Durchflusses (optional)
Genauigkeit des Volumendurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,10 % des Durchflusses (Standard) ±0,05 % des Durchflusses (optional)
Reproduzierbarkeit des Volumendurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,05 % des Durchflusses (Standard) ±0,025 % des Durchflusses (optional)
Genauigkeit des Massedurchflusses (Gas)
±0,25 % vom Messwert
Reproduzierbarkeit des Massedurchflusses (Gas)
±0,20 % des Messwerts
Genauigkeit der Dichte (Flüssigkeiten)
±0,002 g/cm3 (±2,0 kg/m3) (Standard)±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3) (optional)
Genauigkeit der Temperatur
±1 °C ±0,5 % des Messwerts
Maximaler Betriebsdruck des Sensors
6 000 psig (414 barg)
Zulassungen, Kalibrierungen und Zertifizierungen des Messsystems

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Schutzart
•EMV-Einflüsse
Micro Motion™ 1600 Kompakt-Messwertumformer
Anzeige/Bedieninterface
Hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay
Optische 4-Tasten-Steuerung
LED für den Zustand des Durchflussmessers
Unterstützte Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch
Spannungsversorgung
Power-over-Ethernet erhältlich in der Ethernet-Version
PoE-PD-Leistungsklasse 3 entspricht IEEE 802.3at und 802.3af
18 bis 100 VDC, typ. 6 W, max. 11 W
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2.
Selbstschaltender AC/DC-Eingang, erkennt automatisch die Versorgungsspannung, erhältlich in HART®- und Modbus-Versionen.
85 bis 240 Vac 50/60 Hz, typ. 3.5 W, max. 8 W
18 bis 100 Vdc, typ. 3,5 W, max. 8 W
Universal Service Port
Das Universal Service Port-Design ermöglicht die Konfiguration und Übertragung von Daten über einen standardmäßigen USB-C-Anschluss
Ethernet-Version
Ein Ethernet-Port unterstützt EtherNet/Ip und Modbus TCP in einem einzigen Gerät
Zusätzlicher Kanal enthalten, konfigurierbar für mA-Ausgang, Impulsausgang oder Binärausgang
Vorinstallierte M12-Schnellanschlüsse optional erhältlich
HART® Version
HART® Kanal unterstützt vollständige HART® Kommunikation
Zusätzlicher Kanal enthalten, konfigurierbar für Impulsausgang oder Binärausgang
Vorinstallierte M12-Schnellanschlüsse optional erhältlich
Modbus-Version
Modbus-Unterstützung ist auf der physikalischen RS-485-Schicht implementiert
Zusätzlicher Kanal enthalten, konfigurierbar für Impulsausgang oder Binärausgang
Vorinstallierte M12-Schnellanschlüsse optional erhältlich
Montage
Gehäuseoptionen für Feldmontage aus Aluminium und hygienischem Edelstahl
Integrierte Montage an Micro Motion ELITE-Sensoren (CMFS, CMF und HC) und Coriolis-Sensoren der F-Serie, H-Serie, R-Serie, T-Serie oder HPC-Serie
Externe Montage an 9-adrigen Micro Motion ELITE-Sensoren und Coriolis-Sensoren der F-, H-, R-, T- oder HPC-Serie (nur Aluminium)
Anwendungsarten
Professionelle intelligente Systemverifizierung
Binäre Batchsteuerung
Mineralölmessung und AI-Korrekturoption
Konzentrationsmessung
Erweiterte Phasenmessung für Zweiphasen-Durchflusskorrektur
Abfüllen und Dosieren
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Zulassungen
Class I, Div. 2
Zone 2

Merkmale

Micro Motion ELITE CMFS015P Coriolis Messsystem, DN3 (1/6 in.), Nickellegierung C22 und Edelstahl 316L, Hochdruck
  • Das einzigartige Design bietet eine unübertroffene Sensibilität und Stabilität der Messung.
  • Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification
  • Überragende Leistungsmerkmale bei Durchfluss- und Dichtemessungen in schwierigsten Flüssigkeits-, Gas- und Schlammanwendungen.
  • Maximale Unempfindlichkeit gegenüber Medien-, Prozess- und Umwelteinflüssen sorgt für äußerst zuverlässige Messungen.
  • Skalierbare Plattform für ein breites Spektrum von Anwendungsbereichen, einschließlich Hygiene, Tieftemperatur und Hochdruck.
  • Implementierung des breitesten Prozessmessbereichs: -400 °F bis 662 °F (-240 °C bis 350 °C) und bis zu 6 000 psig (414 barg)
  • Breitestes Spektrum an Messgerätezulassungen und -zertifizierungen, einschließlich CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Schutzart IP66/67, SIL2 und SIL3, marinetauglich und Zulassungen für eichamtlichen Verkehr.
  • Erhältlich mit Berstscheibe oder Spülanschlussgehäuse
  • Verwenden Sie unser 3D-Modell, um mehr über unsere Coriolis Messsysteme für Durchfluss und Dichte der ELITE Serie zu erfahren
Micro Motion™ 1600 Kompakt-Messwertumformer
  • Einfache Installation, Integration, Fernüberwachung und Konnektivität mit Ethernet/IP- und Power-Over-Ethernet (PoE)-Funktionen sowie HART®- oder Modbus-Kommunikation.
  • Erfassung kurz- und langfristiger Einblicke in Prozessereignisse, Qualität des Prozessmediums und Stabilität der Messung mithilfe einer Datenarchivierungsfunktion
  • Überprüfung des Messsystemzustands in weniger als 90 Sekunden mittels intelligenter Systemverifizierung
  • Gewährleistung der Produktqualität mit lizenzierbaren erweiterten Softwarefunktionen wie Konzentrationsmessung und erweiterter Phasenmessung
  • Grafikdisplay mit Unterstützung für 8 Sprachen, das mithilfe der integrierten Softwarerotation gedreht werden kann

Dokumentation und Zeichnungen

Micro Motion ELITE CMFS015P Coriolis Messsystem, DN3 (1/6 in.), Nickellegierung C22 und Edelstahl 316L, Hochdruck
Micro Motion™ 1600 Kompakt-Messwertumformer