Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-K-H-Series Hygienic Coriolis Meter H400S and 4200

Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H400S Sensor and 4200 Transmitter

Spezifikationen

Micro Motion H400S Coriolis-Messsystem in Hygieneausführung, DN80 (4 in.), Edelstahl 316L, Oberflächengüte 32 RA
Genauigkeit Massedurchfluss (Flüssigkeit)
Bis zu ±0,05 % vom Messwert
Reproduzierbarkeit Massedurchfluss (Flüssigkeit)
Bis zu ±0,025 % vom Messwert
Genauigkeit Volumendurchfluss (Flüssigkeit)
Bis zu ±0,05 % vom Messwert
Reproduzierbarkeit Volumendurchfluss (Flüssigkeit)
Bis zu ±0,025 % vom Messwert
Genauigkeit Massedurchfluss (Gas)
Bis zu ±0,35 % des Messwerts
Reproduzierbarkeit Massedurchfluss (Gas)
Bis zu ±0,175 % des Messwerts
Genauigkeit Dichte (Flüssigkeit)
Bis zu ±0,0005 g/cm³ (±0,5 kg/m³)
Genauigkeit Temperatur
±1 °C ±0,5 % des Messwerts
Maximaler Betriebsdruck des Sensors
100 barg (1.450 psig)
Micro Motion 4200 2-Leiter-Auswerteelektronik
Digitalanzeiger

• Grafisches Display mit optionaler einstellbarer Hintergrundbeleuchtung
• Vier kapazitive Berührungstasten
• Anzeigesprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch.
Spannungsversorgung

• 2-Leiter-Auswerteelektronik mit Spannungsversorgung über den Messkreis
• Mindestens 17,75 V Versorgungsspannung.
Eingangs-/Ausgangssignale

• Bis zu 2 Ausgangskanäle
• Kanal A wird mit 4–20 mA/HART vom Messkreis gespeist
• Kanal B mit externer Spannungsversorgung, konfigurierbar für 4–20 mA, Frequenzausgang oder Binärausgang (lizenzierbare Option)
WirelessHART

• WirelessHART verfügbar mit THUM-Adapter
Montageoptionen

• Feldmontage
• Integrierte Montage an einen Micro Motion Elite (CMFS), CMF200-CMF350, F-Serie, H-Serie, R-Serie und T-Serie Sensor
• 9-adrige externe Montage mit Montagehalterung
Anwendungsarten

• Smart Meter Verification
• Konzentrationsmessung
• API-Verweise
Ex-Zulassungen

• Class I, Div. 1
• Class I, Div. 2
• Zone 1
• Zone 2
• Eigensicher
• Ex-Schutz

Merkmale

Micro Motion H400S Coriolis-Messsystem in Hygieneausführung, DN80 (4 in.), Edelstahl 316L, Oberflächengüte 32 RA
  • Die hervorragende Sensibilität in kompakter Ausführung minimiert Schwankungen in der Prozesssteuerung.
  • Sichert Produktkonsistenz und -qualität mittels überlegener Dichtemessung
  • Selbstentleerende Ausführung und überragende Temperaturstabilität ermöglichen schnelle Produktwechsel.
  • Auswahl an Optionen, einschließlich hochglanzpolierter Edelstahl 316L mit einer Oberflächengüte von bis zu 15 RA.
  • Erhalten Sie Gewissheit über die Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification.
  • Überragende Zweiphasen-Durchflussfähigkeit für Anwendungen mit Batching, Beladen und eingeschlossener Luft in einem kompakten, hygienischen Auswerteelektronikgehäuse aus Edelstahl.
  • Breites Spektrum an Zulassungen und Zertifizierungen für das Messsystem, einschließlich CSA (Class 1, Div 1, Groups C und D; Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D), ATEX, IECEx, Schutzart IP66/67 und NAMUR.
  • Für den Einsatz in SIP-, CIP- und sanitären Umgebungen, wo eine 3-A Konformität erforderlich ist.
Micro Motion 4200 2-Leiter-Auswerteelektronik
  • Mit einem breiten Spektrum an Coriolis-Massedurchflusssensoren mit bis zu +/-0,10 % Genauigkeit des Massedurchflusses und bis zu +/-0,0005 g/cc Genauigkeit der Dichte für Flüssigkeiten und Schlämme oder +/-0,25 % Genauigkeit des Massedurchflusses für Gase lieferbar.
  • Mithilfe der integrierten Echtzeittuhr werden Prozessdaten, Warnmeldungen, Smart Meter Verification Berichte und Auditprotokolle mit einem Zeitstempel versehen. Die in der Auswerteelektronik integrierte Datenhistorie bietet ein vollständig nachverfolgbares Auditprotokoll, das die Behebung von Prozessproblemen unterstützt.
  • Das grafische Display unterstützt 8 Anzeigesprachen und kann mit der integrierten softwaregesteuerten Rotationsfunktion gedreht werden, ohne dass die Frontabdeckung abgenommen werden muss. Dies minimiert Ausfallzeiten aufgrund von Einschränkungen für die Genehmigung von Arbeiten bei eingeschalteter Stromversorgung oder in Ex-Bereichen.
  • Austausch vorhandener Durchfluss-Messsysteme in Zweileitertechnik mit minimalem Aufwand ohne zusätzliche Spannungsversorgungs- oder Verkabelungskosten.
  • Einfache Erweiterung von Anlagen, wenn keine zentrale Spannungsversorgung verfügbar ist.
  • Smart Meter Verification bietet eine schnelle und komplette Bewertung eines Coriolis-Messsystems zur Ermittlung, ob der Sensor durch Erosion, Korrosion oder andere Einflüsse auf die Kalibrierung des Messsystems beeinträchtigt wurde. Eine Basisversion der Smart Meter Verification ist standardmäßig enthalten.
  • Zertifiziert für Sicherheitsanwendungen mit einzelner Auslösung gemäß SIL2 und mehrfacher Auslösung gemäß SIL3 nach der Norm IEC 61508.
  • Präzise, reproduzierbare, direkte Messung des Massedurchflusses verbessert die Prozesssteuerung und reduziert gleichzeitig die Anzahl benötigter Messsysteme.
  • Wireless THUM™ Adapter maximiert die Installations- und Einsatzflexibilität.

Dokumentation und Zeichnungen

Micro Motion H400S Coriolis-Messsystem in Hygieneausführung, DN80 (4 in.), Edelstahl 316L, Oberflächengüte 32 RA
Micro Motion 4200 2-Leiter-Auswerteelektronik