Durchflussventile und Absperrventile
Durchfluss- und Absperrventile sind hochentwickelte mechanische Komponenten, die für die Druckregelung, zum Lenken von Durchflusswegen und zum Absperren der Flüssigkeitsförderung entwickelt wurden. Solche Ventile sind integraler Bestandteil zahlreicher industrieller Anwendungen, unter anderem in Sanitärsystemen, der chemischen Verarbeitung sowie in Öl- und Gaspipelines und in der Schiffstechnik. Je nach den Erfordernissen Ihrer Anwendung können Sie ein Durchfluss- oder ein Absperrventil mit manueller oder pneumatischer Auslösung wählen. Bei Emerson haben Sie die Wahl aus einer umfassen Variantenpalette, zu der Logik-, Drossel-, Schnellentlüftungs-, Rückschlag- und Absperrventile gehören.
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Durchflussventile und Absperrventile
Logikventile
Produkte vergleichen
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Bestätigen