Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-K-FT-CMF400P-2400S

Micro Motion ELITE Coriolis-Messhgerät bestehend aus CMF400P Sensor und 2400S Messumwerter

Spezifikationen

Micro Motion Elite CMF400P Coriolis Messsystem, 4-6 in. (DN100-DN150), Nickellegierung C22 und Edelstahl 316L, Hochdruck
Genauigkeit des Massedurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,10 % des Durchflusses (Standard) ±0,05 % des Durchflusses (optional)
Reproduzierbarkeit des Massedurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,05 % des Durchflusses (Standard) ±0,025 % des Durchflusses (optional)
Genauigkeit des Volumendurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,10 % des Durchflusses (Standard) ±0,05 % des Durchflusses (optional)
Reproduzierbarkeit des Volumendurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,05 % des Durchflusses (Standard) ±0,025 % des Durchflusses (optional)
Genauigkeit des Massedurchflusses (Gas)
±0,35 % des Messwerts
Reproduzierbarkeit des Massedurchflusses (Gas)
±0,20 % des Messwerts
Genauigkeit der Dichte (Flüssigkeiten)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3) (Standard) ±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (optional)
Reproduzierbarkeit für Dichte (Flüssigkeiten)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (Standard) ±0,0001 g/cm3 (±0,1 kg/m3) (optional)
Genauigkeit der Temperatur
±1 °C ±0,5 % des Messwerts
Maximaler Betriebsdruck des Sensors
2 973 psig (205 barg)
Zulassungen, Kalibrierungen und Zertifizierungen des Messsystems

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Schutzart
•EMV-Einflüsse
Micro Motion 2400S kompakt, integral montierter Messumformer
Ausgangsvariablen
Masse und Volumendurchfluss
Netto-Produktinhalt/Durchfluss
Temperatur
Dichte
Konzentration
Digitalanzeige
Standard Bedieninterface mit 2-zeiliger Digitalanzeige
Zwei Clips für HART/Bell 202 Anschlüsse (Abnehmen des Auswerteelektronik-Gehäusedeckels ist erforderlich)
Zwei Membran-Drucktasten für den lokalen Betrieb (Abnehmen des Auswerteelektronik-Gehäusedeckels ist erforderlich)
Optionen für Glas- oder Kunststofflinse
Energieversorgung
Eigenständige Umschaltung von AC/DC-Eingang, automatische Erkennung der Versorgungsspannung
85–265 VAC, 50/60 Hz, 4 Watt typisch, 7 Watt max.
18–100 VDC, 4 Watt typisch, 7 Watt max.
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG gemäß EN 61010-1 (IEC 61010-1) und Installation (Überspannung) Kategorie II, Verschmutzungsgrad 2
Eingangs-/Ausgangssignale (Analogausgang)
Kanal A:
Ein aktiver 4–20 mA-Ausgang
Nicht eigensicherer Kanal B (konfigurierbar), eine der folgenden Konfigurationen:
Ein aktiver oder passiver Frequenzausgang
Ein aktiver oder passiver Binärausgang
Ein aktiver oder passiver Binäreingang
Ein-/Ausgangssignale (Option mit PROFIBUS-DP)
Digitales 2-Wege PROFIBUS-DP Signal
Ein-/Ausgangssignale (Option mit DeviceNet)
Digitales 2-Wege DeviceNet Signal (Jetzt veraltet)
HART
Bell 202 Signal ist auf dem primären mA-Ausgang überlagert
HART Kommunikation ist mit den Auswerteelektronik-Ausführungen PROFIBUS-DP und DeviceNet nicht lieferbar
Montageoptionen
Feldmontage, im Sensor integriert
Anwendungsarten
Kontinuierliche Prozessregelung
Zweiphasen-Durchfluss/Gaseinschlüsse
Systemverifizierung
Ex-Zulassungen
C1D2
Zone 2

Merkmale

Micro Motion Elite CMF400P Coriolis Messsystem, 4-6 in. (DN100-DN150), Nickellegierung C22 und Edelstahl 316L, Hochdruck
  • Das einzigartige Design bietet eine unübertroffene Sensibilität und Stabilität der Messung.
  • Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification
  • Überragende Leistungsmerkmale bei Durchfluss- und Dichtemessungen in schwierigsten Flüssigkeits-, Gas- und Schlammanwendungen.
  • Maximale Unempfindlichkeit gegenüber Medien-, Prozess- und Umwelteinflüssen sorgt für äußerst zuverlässige Messungen.
  • Skalierbare Plattform für ein breites Spektrum von Anwendungsbereichen, einschließlich Hygiene, Tieftemperatur und Hochdruck.
  • Implementierung des breitesten Prozessmessbereichs: -400 °F bis 662 °F (-240 °C bis 350 °C) und bis zu 6 000 psig (414 barg)
  • Breitestes Spektrum an Messgerätezulassungen und -zertifizierungen, einschließlich CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Schutzart IP66/67, SIL2 und SIL3, marinetauglich und Zulassungen für eichamtlichen Verkehr.
  • Erhältlich mit Berstscheibe oder Spülanschlussgehäuse
  • Verwenden Sie unser 3D-Modell, um mehr über unsere Coriolis Messsysteme für Durchfluss und Dichte der ELITE Serie zu erfahren
Micro Motion 2400S kompakt, integral montierter Messumformer
  • Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen.
  • Erhalten Sie Gewissheit über die Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification.
  • Beste Zweiphasen-Durchflussmessungen für Batch- und Beladungsvorgänge sowie Anwendungen mit Gaseinschlüssen.
  • Optische Tasten am Bedieninterface machen das Entfernen des Gehäusedeckels der Auswerteelektronik überflüssig.
  • Ex-Zulassung für Class 1, Div. 2 (Zone 2 ) (Sensor und Auswerteelektronik)

Dokumentation und Zeichnungen

Micro Motion Elite CMF400P Coriolis Messsystem, 4-6 in. (DN100-DN150), Nickellegierung C22 und Edelstahl 316L, Hochdruck
Micro Motion 2400S kompakt, integral montierter Messumformer