Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Kunkle Valve-P-P001164

Kunkle Sicherheitsventil Modell 716

Produktbeschreibung

Dieses Sicherheitsventil kombiniert eine obere Kolbenführung und eine uneingeschränkte Sitzbohrung mit Vollhubfähigkeit, was dem Ventil eine maximale Entlastungskapazität verleiht.

Merkmale

  • Positiver Verschluss durch frei schwenkbare EPDM-Dichtkegel für die Anwendung mit Gas, Heißwasser und anderen Flüssigkeiten bis zu 150 °C.
  • Optionale Aflas-Weichsitze erhöhen den Temperaturbereich auf bis zu 200 °C.
  • Präzise geläppte Innengarnitur aus Edelstahl sorgt für einen positiven Verschluss bei Einsatzbereichen mit heißem Dampf.
  • Auswahl an Eintrittsanschlüssen mit Gewinde oder Flansch.
  • Mit Testhebel für Inline-Sicherheitstests.
  • Alternativer abgedichteter Dom für Betriebsbedingungen, bei denen Druckdichtigkeit auf der Abströmseite erforderlich ist (z. B. bei Flüssigkeitsanwendungen).

Dokumentation und Zeichnungen