Keystone BrewSeal Absperrklappen

Produktbeschreibung

Weichdichtende Absperrklappen mit Nennweiten DN 40–800 in Zwischenflansch- und Flanschaugenausführung, optimiert für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie

Merkmale

  • Obere Lagerschale absorbiert seitliche Beanspruchung der Stellglieder.
  • Wellendichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Wellenbereich.
  • Kopfflansch entspr. ISO 5211.
  • Sehr robuste, silikonfreie Hochglanzlackierung für hervorragende Korrosionsbeständigkeit.
  • Zentrierbohrungen am Klappengehäuse erleichtern die Installation der Armatur und sichern eine perfekte Ausrichtung im Leitungssystem.
  • Abdichtung des geteilten Gehäuses verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Bereich hinter dem Sitz (bis DN 300).
  • Die gerundete und polierte Dichtleiste der Scheibe bewirkt eine Reduzierung der Drehmomente, erhöhte Standzeit und blasendichten Abschluss.
  • Vor Ort auswechselbarer Sitzring isoliert Gehäuse und Welle vom Durchflussmedium.
  • Die Primärdichtung an der Klappenwelle erhöht den Druck-Einsatzbereich der Absperrklappe und verhindert Leckagen nach außen im Wellenbereich.
  • Sekundärdichtung der Klappenwelle bewirkt Rückdichtungseffekt und erhöht die Sicherheit
  • In den Sitzring integrierter O-Ring ersetzt die sonst nötigen Flanschdichtungen
  • Die dünne Scheibe behindert den Durchfluss nur minimal (bis DN 300).
Zertifizierungen
DGRL
Rohranschluss
Flanschaugenausführung, Zwischenflanschausführung
Anwendung
Getränke, Brauereien
Werkstoff
Gusseisen, Edelstahl 316, EDPM-Kautschuk, Teflon
Betriebstemperatur
Weniger als 150 °C
Druckstufe
PN
Prozessanschlussart
PN 16
Sitz-/Dichtungstyp
Elastisch
Dichtheitsklasse
Leckagefrei
Nennweite
DN 100/4", DN 80/3", DN 600/24", DN 65/2-1/2", DN 50/2", DN 450/18", DN 400/16", DN 150/6", DN 500/20", DN 250/10", DN 40/1-1/2", DN 300/12", DN 200/8", DN 350/14"
Nennweitenstandard
DN
Armaturentyp
Absperrklappe
Medien
Flüssigkeiten
Klappenwelle
O-Ring

Dokumentation und Zeichnungen