Keystone-K-optiSeal figure 1417 butterfly valve powered actuator

Keystone Optiseal Resilient Seated Butterfly Valve with Powered Actuator

Produktbeschreibung

The Keystone OptiSeal Figure 14/15/16/17 is a resilient seated butterfly valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Merkmale

Keystone OptiSeal Absperrklappe
  • Eine obere Lagerschale absorbiert seitliche Beanspruchungen des Antriebs.
  • Kopfflansch entspr. ISO 5211.
  • Sehr robuste, silikonfreie Hochglanzlackierung für hervorragende Korrosionsbeständigkeit.
  • Verlängerter Klappenhals ermöglicht Einisolierung der Rohrleitung.
  • Zentrierbohrungen am Klappengehäuse erleichtern die Installation der Armatur und sichern eine perfekte Ausrichtung im Leitungssystem.
  • Die gerundete und polierte Dichtleiste der Scheibe bewirkt eine Reduzierung der Drehmomente, erhöhte Standzeit und blasendichten Abschluss.
  • Vor Ort auswechselbarer Sitzring isoliert Gehäuse und Welle vom Durchflussmedium.
  • Die Primärdichtung an der Klappenwelle erhöht den Druck-Einsatzbereich der Absperrklappe und verhindert Leckagen nach außen im Wellenbereich.
  • Die Sekundärdichtung der Klappenwelle erhöht die Sicherheit als Reservedichtung.
  • Keine Flanschdichtungen erforderlich.
  • Hoher Kv-Wert.
  • Obere und untere Wellenlagerung für optimalen Halt und minimale Reibung bei allen Gehäusematerialien bis DN 300 (außer Grauguss).
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Keystone F89, pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb
  • Direkter Aufbau an alle Keystone Absperrklappen und Kugelhähne
  • Armaturenanschluss nach Keystone-Standard (metrisch oder zöllig) oder ISO 5211
  • Doppelte Zahnstangen-Ritzel Ausführung vermeidet Biegebeanspruchung der Ritzelwelle, wodurch der Lagerverschleiß minimiert und die Standzeit erhöht wird
  • Serienmäßige Endanschläge (+/-5°) zur Einstellung der AUF- und ZU-Richtung ermöglichen die exakte Einstellung der Absperrarmatur und somit des Medienflusses
  • Gehäuse aus anodisierten Aluminium mit elektrostatischer Pulverbeschichtung (ESPC) ermöglicht dauerhaft hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Doppeltwirkende und federrückstellende Versionen für kosteneffektiven und sicheren Betrieb erhältlich
  • Bis zu 12 Federn bieten flexiblen Drehmomentbereich für Kugelhähne und Absperrklappen
  • Vorgespannte Federn und ausblassicheres Ritzel sorgen für Sicherheit bei Wartung und Betrieb

Spezifikationen

Keystone OptiSeal Absperrklappe
Zulassungen
CUTR, SIL-fähig, DGRL
Endanschluss
Zwischenflanschausführung, Flanschaugenausführung
Anwendung
Weinherstellung, Getränke, Automobiltechnik, Luftzirkulation
Werkstoff
Super Duplex, Hastelloy, EPDM-Kautschuk, Duplex, Gusseisen, C-Stahl, Buna-N, Edelstahl 316L, Edelstahl 316
Betriebstemperatur
Bis zu 120 °C (250 °F)
Druckstufe
PN
Prozessanschlussart
PN 16
Sitz-/Dichtungstyp
Weichdichtend
Absperrklasse
Leckagefrei
Nennweite
DN 500/20", DN 250/10", DN 200/8", DN 150/6", DN 100/4", DN 80/3", DN 600/24", DN 65/2-1/2", DN 450/18", DN 400/16", DN 350/14", DN 40/1-1/2"
Nennweitenstandard
DN
Ventiltyp
Absperrklappe
Medien
Flüssigkeiten, Wasser, Heißwasser, Flüssigkeit, Luft
Spindel
O-Ring
Keystone F89, pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb
Steuerdruck
Bis zu 8,3 bar
Umgebungstemperatur
-40 °C bis +150 °C
Typ
Vierteldrehung

Dokumentation und Zeichnungen

Keystone OptiSeal Absperrklappe
Emerson Powered Actuator
Keystone F89, pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb