Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
K-Ball-series-194

K-Ball Serie 194 Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel

Produktbeschreibung

Die K-Ball Serie 194 von Emerson ist ein zweiteiliger Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel, geteiltem Gehäuse, vollem Durchgang und geflanschten Enden. Dieser Kugelhahn ist für zuverlässige Absperrung und Isolation ausgelegt. Er ist mit feuersicherer Zertifizierung für gefährliche Anwendungen wie beim Umgang mit Kraftstoffen und entflammbaren Substanzen erhältlich.

Dieses Produkt ist nur in Nordamerika, Australien und Neuseeland erhältlich.

Merkmale

  • Gehäuse aus C-Stahl oder Edelstahl
  • Feuersichere Konfiguration, geprüft gemäß API 607 8. Ausgabe
  • Ausblassichere Schaltwelle
  • Montageflansch gem. ISO 5211
  • Antistatische Ausführung entspr. EN 1983 / ISO 17292
  • Dichtheit gemäß API 598/ISO 5208 Rate A/ EN 12266-1 Rate A
  • Sperrvorrichtung (ohne Sperre)
  • Erhältlich mit ASME und AS 2129 Tabelle E Flanschbohrungen
Größe
DN 15 - 200 (NPS ½ - 8)
Betriebstemperatur
Bis zu 200 °C (392 °F)
Druckklasse
ASME Class 150/300
Anwendungen
Für allgemeine Anwendungen
Zulassungen
API 598, ISO 5208 Rate A, EN 12266-1 Rate A, API 607
Rohranschlüsse
Geflanscht: ASME 150/300, AS 2129 Tabelle E
Bauweise des Gehäuses
Zweiteiliger Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel, geteiltem Gehäuse und vollem Durchgang
Material
Kohlenstoffstahl oder Edelstahl

Dokumentation und Zeichnungen