Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS F721XLF Low Flow Meter Non-Intrusive Flow Meter

Flexim FLUXUS F721XLF – berührungsloses Messgerät für geringen Durchfluss

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS F721XLF ist ein berührungloses Messsystem für die reproduzierbare und langfristig zuverlässige Messung von extrem niedrigem Durchflussfluss bis zu 1 gal/h und unterhalb von Nennweiten von 0,4 bis 2 in., unabhängig von der Rohrwandstärke und den Druckbereichen. Lieferbar als Aluminium- und Edelstahlgehäuse mit Zertifizierungen gemäß ATEX/IECEx Zone 2, FM Class I Div. 2. Dieses Ultraschall-Durchflussmessgerät für geringen Durchfluss bietet fortschrittliche Datenverarbeitungsfunktionen, hochentwickelte Signalfilter, bidirektionale Kommunikationsprotokolle und Werkskalibrierung in Systemen vor Ort. Sie erhalten hochpräzise und reproduzierbare Messungen bei extrem niedrigen Strömungen.

Prozessmedium
Alle Flüssigkeiten
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, 0,0006 m/s (±0,002 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 % des Messwerts, ±0,0006 m/s (±0,002 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,0006 m/s (±0,002 ft/s)
Durchflusskanäle
1
Bereich
Abhängig von Rohrgröße
Zertifizierungen/Zulassungen
Spannungsversorgung
100–230 Vac
24 Vdc
12 Vdc
Rohrgröße
10 bis 2400 mm (0,39 bis 94,5 in.)
Druckbereich
Temperaturbereich (Prozessmedium)
-40 bis +130 °C (-40 bis +266 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Spannung
Eingang
Temperatur
4–20 mA aktiv/passiv
binär
Spannung
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Feldbus
Installation und Konfiguration des Systems
Laden Sie für weitere Informationen die technischen Daten herunter.

Merkmale

  • Keine potenziellen Leckagen
  • Komplett wartungsfrei
  • Genaue und hochgradig reproduzierbare Messungen bei geringem Durchfluss
  • Anwendbar für jedes Rohr und jedes flüssige Medium
  • Für Ex-Bereiche zugelassene Messwandler und Messumformer (ATEX/IECEx Zone 2, FM Class I, Div. 2)
  • Abgestimmte Messumformer, fortschrittliche digitale Signalverarbeitung (DSP) und effiziente Algorithmen gewährleisten stabile Messungen bei sehr geringen Strömungen
  • Erweiterte Systemverifizierung

Dokumentation und Zeichnungen