Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Fisher-P-V500

Fisher™ V500 Ventil mit Exzenterkegel

Produktbeschreibung

Das Fisher V500 Drehregelventil kombiniert die Robustheit von Kugelhähnen mit der Effizienz eines Drehventils. Es ist konzipiert zur Regelung von erosiven, kokenden und sonstigen schwierig zu regelnden Medien und bietet Ein-/Aus- oder stetigen Betrieb.

Zulassungen
SIL-fähig, ATEX, CUTR, PED, CRN, Emission von flüchtigen Gasen, NACE
Entscheidender Betrieb
Lärmbekämpfung, Kavitation, verschmutzte Medien, erosiv, Niedrigdurchfluss, allgemeiner Einsatz
Durchflusseigenschaften
Linear
Werkstoff
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Duplex, Legierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
PN, ASME
Prozessanschluss Typ
Geflanscht
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1, NPS 1 1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8
Ventilgrößenstandard
NPS, DN
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Selbstzentrierender Sitzring und robuste V-Schlitz-Kugel ermöglichen den Vorwärts- oder Rückwärtsfluss mit dichtem Abschluss in beiden Flussrichtungen.
  • In das Ventilgehäuse integrierte Flansche passen auf viele verschiedene Rohrleitungsflansche und erfüllen somit eine Vielzahl an Rohrleitungsanwendungen.
  • Strömungsgünstige Durchflusswege, robuste Komponenten und eine große Auswahl an erosionsbeständigen Werkstoffen für die Innengarnitur tragen zur langen, zuverlässigen Lebensdauer in erosiven Anwendungen bei.
  • Der Hubweg des Exzenterkegels minimiert den Kontakt mit dem Sitzring beim Öffnen, wodurch Verschleiß und Reibung des Sitzes reduziert werden.
  • Speziell ausgewählte Werkstoffe für die Innengarnitur und Gehäusebeschichtungen unterstützen die Widerstandsfähigkeit gegen Ölsand, Ofenbeschickung und andere hoch erosive Anwendungen.
  • Langlebiger Sitzring und Ventilkegel aus massivem Metall oder VTC sorgen für dichten Abschluss, ohne die Kegelarme zu verformen oder dünne Sitzringe verwenden zu müssen.
  • Bei Festziehen des Sitzringhalters ist weder eine besondere Orientierung noch ein präzises Festklemmen oder wiederholtes Zentrieren der V-Schlitz-Kugel und des Sitzrings erforderlich, wodurch die korrekte Ausrichtung unterstützt und die Montage erleichtert wird.

Dokumentation und Zeichnungen