Fisher™ Tankbegasungsregler der Serie T205

Produktbeschreibung

Die Tankbegasungsregler der Baureihe T205 sind direkt-betätigte und federbelastete Regler. Um zu verhindern, dass gelagerte Flüssigkeiten in die Atmosphäre verdampfen, erhält die Baureihe die T205 einen leichten Überdruck aufrecht. Das verringert die Entflammbarkeit von Flüssigkeiten und verhindert durch weniger Kontakt mit Luft, dass Produkte oxidieren oder verunreinigt werden.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken

ped
atex-certification

Merkmale

  • Niederdruckeinstellung und schnelles Ansprechverhalten
  • Präzise Regelung und niedriger Schließdruck
  • Korrosionsbeständigkeit
  • Einfacher Umbau zwischen Ausführungen
  • Variante mit arktistauglicher Konstruktion
  • FDA/USP-Zulassung Class VI/ADI-freie Konstruktion möglich
Gehäusemaße
DN 20 oder 25 (3/4 oder 1 Zoll)
Maximal zulässiger Eingangsdruck
Grauguss: 10,3 bar/150 psig
WCC- oder LLC-Kohlenstoffstahl oder CF8M/CF3M-Edelstahl: 13,8 bar/200 psig
Maximaler Auslassdruck (Gehäuse)
Grauguss: 2,4 bar/35 psig
WCC- oder LCC Kohlenstoffstahl oder CF8M/CF3M-Edelstahl: 5,2 bar/75 psig
Maximaler Ausgangsdruck in Notfall zur Vermeidung von Schäden an internen Teilen
NBR-, FKM- oder EPDM-Membran: 2,4 bar/35 psig
FEP-Membran: 0,7 bar/20 psig
Zulässige Standardtemperatur
NBR: -29 bis 82 °C/-20 bis 180 °F
FEP: -29 bis 82 °C/-20 bis 180 °F
EPDM: -29 bis 107 °C/-20 bis 225 °F
Hochtemperaturfähigkeit
FKM: 4 bis 149 °C/40 bis 300 °F
FFKM: -18 bis 149 °C/0 bis 300 °F
Druckerfassung
Typ T205: Intern
Typ T205M: Extern
Entlüftungsanschluss am Federgehäuse
1/4 NPT
Steuerleitungsanschluss am Membrangehäuse (Typ T205M)
1/2 NPT
Ungefähres Gewicht
8 kg/17,7 lb
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an ihr lokales Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen