Fisher-P-RPE

Fisher™ elektrischer Heizer des Typs RPE für Vorsteuerungen

Produktbeschreibung

Der Typ RPE wird eingesetzt, um Pilotventile für Gasversorgungs-Druckminderer zu beheizen. Der Typ RPE verhindert bei starkem Druckabfall mögliches Einfrieren und daraus resultierende Unannehmlichkeiten. Es gibt zwei Ausführungen des Typ RPE.

ped
atex-certification

Merkmale

  • Robust
  • Viele Einsatzmöglichkeiten
  • Schutz im Fall von hohem Überdruck
Maximaler Betriebsdruck
Thermometertasche mit Heizelement: 100 bar (1450 psig)
Temperaturmessung
Austauschbarer Temperatursensor 10 k?
Heizung
Zwei austauschbare Heizpatronen: 280 W - 230 V
Temperaturregelbereich
Thermostat: -30 bis 90 °C/-22 bis 194 °F
Spannungsversorgung
Leistungsrelais
I max 2 A
U 250 V~
Schutz
Thermostat: 2 A
Leistungsrelais: 2 A
Pneumatische Anschlüsse
Eingang | Ausgang:
1/4 NPT - Rohr 8/10
Elektrische Anschlüsse
Anschlussdose für elektrischen Heizer Typ RPE: Stopfbuchse 3/4 NPT für Kabelführung
Verkabelung: Kunde
Gewichte
Heizer: 1,4 kg (3,1 lbs)
Heizer mit Heizelement: 4,5 kg (9,9 lbs)