Fisher-P-N480 N481

Fisher™ Typ N480 und N481 Schlauchventil

Produktbeschreibung

Die Fisher Typ N480 und N481 Schlauchventile sind als schnellauslösende primäre Absperrventile für das Schlauchende des Betankungsschlauchs an Tankfahrzeugen gedacht. Die Standardventile können für Propan, Butan und wasserfreien Ammoniak (NH3) bei Umgebungstemperatur eingesetzt werden. Für andere Flüssiggase und komprimierte Gase, sowie bei abweichenden Umgebungstemperaturen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Für eine erhöhte Sicherheit ist das Schlauchventil vom Typ N480 so konzipiert, dass es geschlossen bleibt, sofern es nicht bei geöffnetem Betätigungshebel angeschlossen wird.

ul-listed

Merkmale

  • Um 45° abgewinkelte Gehäusekonfiguration für eine vereinfachte Handhabung während des Betriebs
  • Schnellauslösend
  • Geriffelter Kuppler zum schnellen Anschließen
Nennweiten und Anschlussarten (Einlass x Auslass)
1 3/4 in. ACME x 1 in. NPT
Ungefähres Gewicht
Typ N480: 2 kg/5,3 lb
Typ N481: 2 kg/4,2 lb
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis +71 °C/-20 °F bis +160 °F