Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-LR125

Fisher™ Typ LR125 Druckminderer für Flüssigkeiten

Produktbeschreibung

Der pilotgesteuerte Druckminderer Typ LR125 ist für Flüssigkeitsanwendungen bestimmt. Der Typ LR125 bietet selbst bei schmutzigen Anwendungen einen reibungslosen Betrieb, einen dichten Abschluss und eine lange Nutzungsdauer. Der intern betätigte Metallkegel beseitigt die Nachteile, die mit Reglern mit Schutzmanschetten einhergehen, und der speziell konstruierte Strömungspfad lenkt Schmutz ab und schützt dadurch den Sitz vor Schäden und Erosion. Ein internes Eingangssieb verhindert, dass große Partikel in das Hauptventil eindringen.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken

Merkmale

  • Schutzsystem gegen Schmutz
  • Ausführliche Laboruntersuchungen
  • Hubanzeige während des Betriebs
  • Wartungsfreundlicher Pilot
Zulässige Betriebstemperatur
17E68 Nitril (NBR):-29 bis 66 °C (-20 bis 150 °F) | 17E97 Nitril (NBR): -18 bis 66 °C (0 bis 150 °F) | 17E88 Fluorkohlenstoff (FKM): -18 bis 121 °C (0 bis 250 °F)
Nennweiten
DN 25 / 50 / 80 / 100 (NPS 1 / 2 / 3 / 4)
Anschlüsse
NPT / SWE / Class 150 RF / Class 300 RF / Class 600 RF / PN 16/25/40
Maximaler Eingangsdruck
20,7 bar (600 psig) oder max. Druckstufe des Gehäuses, je nachdem, welcher Wert niedriger ist
Maximaler Ausgangsdruck
27,6 bar (400 psig) oder max. Druckstufe des Gehäuses, je nachdem, welcher Wert niedriger ist
Federbereiche
1,0 bis 27,6 bar (15 bis 400 psig)
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen