Fisher-P-J500

Fisher™ Manometer der Serie J500

Produktbeschreibung

Emerson Process Management bietet Manometer mit unteren, hinteren und oberen Anschlüssen für Flüssiggasanwendungen. Der hintere Anschluss ermöglicht eine kompaktere Installation bei Platzeinschränkungen. Alle Manometer verfügen über eine Vorderseite bzw. ein schwarzes Gehäuse aus Terluran Kunststoff mit einem Durchmesser von 51 mm / 2 Zoll.

Merkmale

  • Mehrere Anschlussoptionen
  • Stahlgehäuse
  • Mehrere Druckbereichsoptionen erhältlich
Unterer Anschluss
Bereich Typ J500: 0 bis 1,0 bar / 0 bis 15 psig
Bereich Typ J501: 0 bis 2,1 bar / 0 bis 30 psig
Bereich Typ J502: 0 bis 4,1 bar / 0 bis 60 psig
Bereich Typ J504: 0 bis 11,0 bar / 0 bis 160 psig
Bereich Typ J506: 0 bis 20,7 bar / 0 bis 300 psig
Bereich Typ J542: 0 bis 27,6 bar / 0 bis 400 psig
Hinterer Anschluss
Bereich Typ J510: 0 bis 1,0 bar / 0 bis 15 psig
Bereich Typ J511: 0 bis 2,1 bar / 0 bis 30 psig
Bereich Typ J512: 0 bis 4,1 bar / 0 bis 60 psig
Bereich Typ J514: 0 bis 11,0 bar / 0 bis 160 psig
Bereich Typ J516: 0 bis 20,7 bar / 0 bis 300 psig
Oberer Anschluss
Druckbereich Typ J531: 0 bis 4,1 bar / 0 bis 60 psig
Druckbereich Typ J532: 0 bis 11,0 bar / 0 bis 160 psig