Fisher™ GX Stellventil mit integriertem Antrieb

Produktbeschreibung

Das Fisher GX Stellventil mit integriertem Antrieb erfüllt eine Vielzahl von Anforderungen für Durchflusskapazitäten und Rohrleitungsnennweiten. Eine verfügbare Drei-Wege-Ausführung ist für Anwendungen geeignet, die präzise Temperaturregelung erfordern. Die speziell ausgeführten Kanäle im Ventilkörper bieten Durchflusskapazität und sorgen für ein stabiles Durchflussprofil, das eine gleichmäßige Betätigung ermöglicht.

ped
Zulassungen
Geeignet für CRN, CUTR, Emission von flüchtigen Gasen, PED, SIL
Kritischer Betrieb
Lärmminderung, Kavitation, erosiv, geringer Durchfluss, korrosiv, allgemeiner Betrieb
Durchfluss-Charakteristika
Gleichprozentig, linear, besondere Kennzeichnung
Material
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Duplex, Legierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur
Druckklasse
CL150, CL 300, PN 10/16, PN 10/16/25/40, PN 25/40
Prozessanschlussart
Geflanscht
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse V (FCI 70-2), Klasse VI (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6
Ventilgrößenstandard
NPS
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Einfache Ventilauslegung und -auswahl.
  • Antriebsauslegung ist nicht erforderlich; sie erfolgt automatisch.
  • Optimierter Antrieb ermöglicht die Verwendung einer Vielzahl von Luftversorgungssystemen.
  • Einfache Wartung.
  • Die geringe Komplexität des Produkts, die geringe Anzahl der Teile und ihre Gleichheit in mehreren Nennweiten tragen zur Reduzierung der Lagerhaltungs- und Wartungskosten bei.
  • Innengarnitur ist austauschbar.
  • Niedrige Kosten über die Lebensdauer.
  • Robuste, niedrige Bauform.