Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-enviro-seal

Fisher™ ENVIRO-SEAL™ Packungssysteme für Industriearmaturen

Produktbeschreibung

Die vorgespannten ENVIRO-SEAL und HIGH-SEAL Packungssysteme von Fisher bieten außergewöhnliche Eigenschaften bei der Spindelabdichtung. Diese Systeme lassen sich einfach in Ihre vorhandenen Armaturen einbauen oder können zusammen mit neuen erworben werden. ENVIRO-SEAL und HIGH-SEAL Packungssysteme helfen, Ihren Prozess abzudichten, um wertvolle Prozessmedien zu sparen und die Umwelt vor Emissionen gefährlicher oder verunreinigender Medien zu schützen. Die lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit dieser Systeme reduzieren auch Ihre Wartungskosten und Stillstandszeiten.

Merkmale

  • Einhaltung von Grenzwerten für TA-Luft – Die hervorragende Spindelabdichtung des ENVIRO-SEAL Packungssystems reduziert die Emissionen auf unter das EPA-Minimum von 100 ppm (Teile pro Million). ENVIRO-SEAL™ Packungssysteme bieten eine ausgezeichnete Spindelabdichtung, um den Verlust von Prozessmedien zu verhindern.
  • Verbesserte Lebensdauer – ENVIRO-SEAL und HIGH-SEAL Packungssysteme sorgen in Verbindung mit einer sehr glatten Spindeloberfläche und einer Vorspannung für eine lange Lebensdauer bei sehr geringem Wartungsaufwand. Die Vorspannung bietet eine konstante Last über die gesamte Lebensdauer des Packungsmaterials. Dies hilft bei der signifikanten Reduzierung – und in vielen Anwendungen bei der Vermeidung – von Justierungs- und Wartungsarbeiten an der Stopfbuchse. Das installierte Packungssystem bietet eine hervorragende Abdichtung, Führung und Lastübertragung.
  • Einfacher Einbau in vorhandene Armaturen – Alle zum Einbau der Systeme in vorhandene Armaturen benötigten Teile sind in einem praktischen Kit erhältlich.
  • An viele Anwendungen anpassbar – ENVIRO-SEAL Systeme sind mit PTFE-, Graphit-ULF- oder Duplex-Packung für Spindeldurchmesser von 9,5 bis 31,8 mm (3/8 bis 1 1/4") an Armaturen mit Druckstufe Class 125 bis Class 600 lieferbar. HIGH-SEAL Systeme mit Graphit-ULF-Packung sind für Spindeldurchmesser von 9,5 bis 50,8 mm (3/8 bis 2") an Armaturen mit Druckstufe Class 600 bis Class 2500 lieferbar. Alle ENVIRO-SEAL PTFE-Packungssysteme können mit Packungsringen in der Standardausrichtung für den Vakuumbetrieb verwendet werden. Ein Umdrehen der PTFE-Packungsringe ist nicht erforderlich.
  • Enhanced ENVIRO-SEAL systems are available on current Fisher rotary and sliding-stem control valves and are applicable to all industries.
Werkstoff
PTFE, Graphit-ULF, Duplex
Ventilspindel-Durchmesser
9,5 bis 127 mm (3/8 bis 5")
Druckklasse
Class 125 bis Class 2500
Zulassungen
ISO 15848, FCI 91-1, API
Prozesstemperaturbereich
Siehe nachstehende Bulletins und Auswahlrichtlinien

Dokumentation und Zeichnungen