Fisher-P-CT88

Fisher™ CT88 Gegendruckregler

Produktbeschreibung

Der Gegendruckregler CT88 wird verwendet, um den Gegendruck bei LACT-Skids (Lease Automatic Custody Transfer) aufrechtzuerhalten. Der Regler ist so konstruiert, dass durch die Verdrängerpumpe oder das Coriolis-Messsystem genaue Messwerte möglich und andere vorgeschaltete LACT-Skid-Geräte geschützt sind. Die hohe Durchflussfähigkeit im Vergleich zu anderen Gegendruckreglern maximiert die Transfereffizienz.

Merkmale

  • Hohe Kapazität
  • Entlüftungsstopfen
  • Druckentlasteter Ventilkegel
  • Schnelles Ansprechverhalten
  • Einfache Konstruktion
  • Einfache Installation
  • Einfach einstellbarer Sollwert
  • Druckstufe Class 150
Nennweiten
NPS 2, 3 und 4 / DN 50, 80 und 100
Endanschluss
Class 150 RF
Maximaler Betriebsdruck
19,7 bar (285 psi) (basierend auf Class 150 RF Flanschdruckstufe)
Gegendruck-Regelbereich
NPS 2 / DN 50: 0,7 bis 10 bar (10 bis 145 psi)
NPS 3 und 4 / DN 80 und 100: 1,0 bis 10 bar (15 bis 145 psi)
Durchflusskennlinien
Schnell öffnend
Temperaturbeständigkeit
-7 bis 120 °C (20 bis 248 °F)
Werkstoffe
Gehäuse: Kohlenstoffstahl (WCB)
Membran und Dichtungen: Fluorkarbon (FKM)
Innengarniturteile: Edelstahl 316
Ungefähres Gewicht
NPS 2 / DN 50: 40,5 kg (89,3 lb)
NPS 3 / DN 80: 59,5 kg (131 lb)
NPS 4 / DN 100: 83,5 kg (184 lb)

Dokumentation und Zeichnungen