Fisher-P-A31D

Fisher™ A31D Doppelflansch-Absperrklappe

Produktbeschreibung

Das Fisher A31D ist eine Doppelflansch-Hochleistungs-Absperrklappe mit einer Antriebskeilwelle oder einer Antriebswelle mit Passfeder. Das A31D wird für den Regel- oder Auf/Zu-Betrieb verwendet und ist in NPS 3 bis 12, CL150 und CL300 erhältlich.

ped
Zulassungen
PED, CRN, Emission von flüchtigen Gasen, NACE, ATEX, CUTR, feuersicher
Entscheidender Betrieb
Allgemeine Anwendungen
Durchflusseigenschaften
Linear
Werkstoff
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Legierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur
Druckklasse
ASME
Prozessanschluss Typ
Doppelflansch
Absperrklasse
Klasse VI (FCI 70-2), MSS SP-61
Ventilgröße
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Die druckunterstützte Abdichtung sorgt für dichten Abschluss und ermöglicht die Verwendung kleinerer Antriebe in Anwendungen, die einen dichten Abschluss gemäß ASME B16.34 erfordern.
  • Die A31D Drosselklappe ist so entworfen worden, dass das zum Öffnen und Schließen erforderliche Drehmoment gleich ist, egal in welche Richtung der Differentialdruck angewandt wird.
  • Das Ventil A31D verfügt über einen integrierten Ausblasschutz für die Welle.
  • Das optionale ENVIRO-SEAL™ Packungssystem bietet eine hervorragende Abdichtung, Führung und Lastübertragung.
  • Diese Stellklappe lässt sich durch vielseitige Wellenausführungen mit Passfeder oder Kerbverzahnung an verschiedene Antriebe anpassen.
  • Innengarnitur- und Schraubenwerkstoffe für den Einsatz in sauren Flüssigkeiten und Gasen stehen zur Verfügung.
  • Die Schrauben des Sitzringhalters sind so eingesetzt, dass sie die Dichtungsfunktion von Leitungsflanschdichtungen in Flach- oder Spiralausführung nicht beeinträchtigen.
  • Das Ventilgehäuse zentriert sich selbst auf den Rohrleitungs-Flanschschrauben und ermöglicht dadurch den schnellen und präzisen Einbau in die Rohrleitung.