Fisher™ Druckregler Typ 92S ohne Hilfsenergie

Produktbeschreibung

Druckregler Typ 92S ohne Hilfsenergie sind kolbenbetätigte Druckminderer für hohe Taktraten in Dampfanwendungen. Druckregler Typ 92S ohne Hilfsenergie mit Piloten verwenden geläppte Ventilsitze, welche die Sitzleckage nachweislich minimieren. Typ 6492H und 6492L Pilotventile weisen eine Spindelführung mit Faltenbalg auf, um die Reibung der Spindelführung zu beseitigen. Die Stahl- und Edelstahl-Steuerventile Typ 92S sind mit einem Sollwertbereich bis zu 17,2 bar (250 psig) und einer Höchsttemperatur von 343 °C (650 °F) erhältlich.

ped

Merkmale

  • Geräuschreduzierung ohne Kapazitätsbeschränkung
  • Gute Dichtheit des Abschlusses sorgt für geringen Druckaufbau in der Auslaufstrecke
  • Einfacher Einbau
Druckerfassung
Extern
Max. Temperatur
Gehäuse aus Gusseisen: 208 °C (406 °F) | Gehäuse aus Stahl: 260 °C (500 °F) | Optionale Hochtemperaturgehäuse aus Stahl- oder Edelstahl: 343 °C (650 °F)
Nennweiten
DN 25/40/50/65/80/100/150x100 (NPS 1/1,5/2/2,5/3/4/6x4)
Anschlüsse
NPT/Class 125 FF/Class 150 RF/Class 250 RF/Class 300 RF/Class 600 RF
Maximaler Eingangsdruck
Gusseisen: 17,2 bar (250 psig) | Stahl: 20,7 bar (300 psig) | Oder Gehäusedruckstufe, je nachdem, welcher Wert niedriger ist
Maximaler Ausgangsdruck
17,2 bar (250 psig)
Federbereiche
0,138 bis 17,2 bar (2 bis 250 psig)
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen