Fisher™ Druckregler Typ 92B ohne Hilfsenergie

Produktbeschreibung

Das Druckreduzierventil Typ 92B ist das standardmäßige Dampfventil für die Industrie. Es kann schmutzigen Betriebsbedingungen standhalten und gleichzeitig eine präzise und stabile Druckregelung bieten. Das Dampfventil Typ 92B ist für den jahrzehntelangen kontinuierlichen Einsatz bestimmt. Das Dampfventil Typ 92B kommt als Hauptdruckreduzierventil in der Industrieprozesswärmetechnik, wie z. B. Wärmetauschern, Verdampfern, Faulbehältern und Reaktoren, zum Einsatz.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken

ped

Merkmale

  • Längere Lebensdauer der Membran
  • Zwei-Wege-Regelung
  • Weichdichtend
  • Spindelführung mittels Faltenbalg
Druckerfassung
Extern
Max. Temperatur
178 °C bis 316 °C (353 °F bis 600 °F)
Nennweiten
DN 25/40/50/80/100 (NPS 1/1,5/2/3/4)
Anschlüsse
NPT/BSPT/Class 125 FF/Class 150 RF/Class 250 RF/Class 300 RF/PN 16/25/40
Maximaler Eingangsdruck
20,7 bar (300 psig)
Maximaler Ausgangsdruck
17,2 bar (250 psig)
Federbereiche
0,138 bis 17,2 bar (2 bis 250 psig)
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen