Fisher™ Druckminderer der Serie 67D

Produktbeschreibung

Direkt betätigte Druckminderer und Filterdruckminderer der Serie 67D werden gewöhnlich zur Versorgung von vorgesteuerten Reglern und anderen pneumatischen Regelgeräten eingesetzt, die gasförmige Medien mit konstantem, reduziertem Druck benötigen.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

ped
atex-certification

Merkmale

  • Kompakt
  • Wandmontage
  • Reduzierstation für Instrumentenluft
  • Optionale Edelstahlausführung
  • Internes Überdruckventil
  • Smart Bleed − Internes Rückschlagventil zur Entlastung des Ausgangsdrucks, wenn der Versorgungsdruck verloren geht
  • Robuste Bauweise
  • Korrosionsbeständige Befestigungselemente
Lieferbare Gehäusewerkstoffe
Serie 67D: Aluminium
Serie 67DS: Edelstahl
Lieferbare Ausführungen
67D und 67DS: eigenständige Druckregler
67DR und 67CDR: mit internem Überdruckventil mit Weichsitz
67DF und 67CDS: mit Filter
67DFR und 67DFSR: mit Filter und internem Überdruckventil mit Weichsitz
Nennweite und Anschlussart
1/2 NPT
Maximaler Eingangsdruck (Gehäusedruckstufe)
Alle Modelle mit Filter: 17,2 bar (250 psig)
Alle Modelle ohne Filter: 27,6 bar (400 psig)
Maximaler Störfall-Ausgangsdruck
10,3 bar (150 psi) über eingestelltem Ausgangsdruck bis max. 17,2 bar (250 psi)
Druckerfassung
Intern
Zulässige Betriebstemperatur
NBR: -40 °C bis 82 °C (-40 °F bis 180 °F)
FKM: -18 °C bis 149 °C (0 °F bis 300 °F)
Silikon(VMQ-) Membran und Niedrigtemp.-Verschraubung: -51 °C bis 82 °C (-60 °F bis 180 °F)
Ungefähres Gewicht
67D und 67DR: 0,5 kg (1,2 lb)
67DF und 67DFR: 0,9 kg (2,0 lb)
67DS und 67DSR: 1,2 kg (2,8 lb)
67DFS und 67DFSR: 2,1 kg (4,6 lb)
Weitere Technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an ihr lokales Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen