Fisher™ Pneumatischer Stellungsregler 3710

Produktbeschreibung

Die Fisher pneumatischen Stellungsregler 3710 sind für die Verwendung mit Membran- oder Drehkolbenantrieben ausgelegt. Diese Stellungsregler sorgen für die gewünschte Position einer Ventilkugel oder eines Klappenblatts in Abhängigkeit von einem bestimmten Eingangssignal. Der Stellungsregler 3710 positioniert ein Ventil in Abhängigkeit von einem pneumatischen Eingangssignal und einem Gleichstrom-Eingangssignal. Er kann auch als einfach- oder doppeltwirkend für Drehantriebe konfiguriert werden.

Bereichsklasse
ATEX-Gruppe II, Kategorie 2 Gas und Staub, CUTR für Geräte der Gruppen II/III, Kategorie 2
Zulassungen
ATEX, CUTR, DGRL
Kommunikationsprotokoll
0,2–1,0 oder 0,4–2,0 bar (3–15 oder 6–30 psi) Pneumatiksignal
Diagnose
Nein
Eingangssignal
Pneumatisch
Max. Ausgangsdruck
10,3 bar, 150 psi
Montageausführung
Stellantrieb montiert
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur
Stellungsregelung
Modulierend
Sicherheitszulassung
NIL
Versorgungsmedien
Luft, Erdgas
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson-Partner oder das zuständige Emerson-Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Stellungsregler 3710 verwenden bewährte Schieberventil-Technologie. Die daraus resultierende einfache Bauweise ermöglicht ein präzises, schnelles Reaktionsverhalten bei einer großen Zahl an Schaltspielen.
  • Gehäuse-, Komponenten- und Dichtungswerkstoffe halten rauen Umgebungsbedingungen stand.
  • Bei Verwendung von O-Ringen und einer Eingangsmembran aus EPDM (Ethylenpropylen) können Stellungsregler 3710 in Anwendungen mit Tieftemperaturen eingesetzt werden.
  • Stellungsregler 3710 mit O-Ringen und einer Eingangsmembran aus Fluorkarbon oder EPDM können in Anwendungen mit speziellen Werkstoffanforderungen eingesetzt werden, beispielsweise in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, der pharmazeutischen Industrie und bei der Tabakverarbeitung.
  • Schwankungen im Versorgungsdruck und in der Umgebungstemperatur haben nur geringfügige Auswirkungen auf den Betrieb des Stellungsreglers.
  • Zwischen dem Stellungsregler 3710 und dem Antrieb können Anschlüsse, Rohrleitungen und anderes Zubehör installiert werden, um die Diagnose des Gesamtsystems aus Ventil/Antrieb/Stellungsregler zu ermöglichen.
  • Eine standardmäßige, flache Positionsanzeige oder eine optionale Leuchtanzeige können einfach an den Deckel des Stellungsreglers angebaut werden.