Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-200R

Fisher™ easy-Drive™ elektrischer Stellantrieb 200R

Produktbeschreibung

Der Fisher easy-Drive 200R ist ein elektrischer Drehantrieb, der für die harten Anforderungen von Drossel- oder Auf/Zu-Anwendungen entwickelt wurde. Der Antrieb kann über Modbus RTU, 4–20 mA oder trockene Kontaktsignale geregelt werden. Einrichtung und Einstellung werden durch den Fisher easy-Drive Konfigurator erleichtert, der eine Einstellung auf Knopfdruck ermöglicht.

easy-Drive Produktoptionen:

  • Linear
    • Fisher easy-Drive 200L (eigenständig)
    • Fisher D3 Regelventil mit easy-Drive elektrischem Stellantrieb
    • Fisher D4 Regelventil mit easy-Drive elektrischem Stellantrieb
  • Drehung
    • Fisher easy-Drive 200R (eigenständig)
  • Zubehör
    • RPU-100 (Superkondensator-Backup)

Merkmale

  • Keine Entlüftung des Produkts in die Atmosphäre
  • Geringe Leistungsanforderungen
  • Stabiler Betrieb, ungeachtet der Anwendungsbedingungen
  • Fernüberwachung reduziert Ausflüge ins Feld
  • Einfache Einrichtung und problemloser Betrieb
  • Diagnose ist über Modbus-Protokoll verfügbar
Stellantriebe
Drehventil, elektrisch
Bereichszulassung
Class 1 Div 1/Zone 1
Zulassungen
CSA, ATEX, IECEx
Steuerungsart
Auf/Zu, Positionierung
Betriebstemperatur
Standardtemperaturen
Spannungsversorgung
Elektrisch
Ventiltyp
Drehstellventil
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Dokumentation und Zeichnungen