Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Enardo-P-Model ES-665-HF

Enardo™ Modell ES-665-HF Zugangsluke

Produktbeschreibung

Die Hochleistungs-Zugangsluken des Modells ES-665-HF sind ein Fortschritt in der Leistung von Zugangsluken, die für eine höhere Durchflusskapazität entwickelt wurden und mit Dichtungstechnologie ausgestattet sind, um einen höheren Schutz vor Produktleckagen und flüchtigen Emissionen aus Zugangsluken zu bieten.

Merkmale

  • Verbesserte Dichtungstechnologie
  • Tankmessung
  • Druckregelung
  • Vakuumregelung
Leistungsmerkmale
Dichtigkeitsrate darf 0,1 SCFH bei 90 % Sollwerts nicht überschreiten
Druckeinstellungen
6, 8, 12 und 16/sq. in.
Vakuumeinstellungen
0,4, 0,9 und 3,5 oz/sq in.
Schraubenmuster
8 in. API
Konstruktion
Gussteil: Aluminium (keine Funken erzeugend)
Druckdichtung: HNBR (Standard), Viton und Fluorsilikon
Vakuumdichtung: Fluorsilikon (Standard) und Viton
Optionale Ausrüstung: Grunddichtung, Bolzensatz und nichtkorrosive Beschichtung
Versandgewicht (ca.)
13,2 kg/29 Ibs.

Dokumentation und Zeichnungen