Enardo™ In-Line-Druckentlastungsventil der Serie ES-805-PSO

Produktbeschreibung

Das Enardo In-Line-Druckentlastungsventil der Serie ES-805 steht für die neueste Entwicklung von hochleistungsfähigen, dichtschließenden Tankbelüftungsprodukten und ergänzt die branchenführende Enardo Druckausgleichsklappe der Serie ES-665.

Nennweiten
2 bis 4
Gehäusewerkstoffe
Aluminium
Dichtigkeitsrate
Dichtigkeitsrate darf 0,1 SCFH bei 90 % Sollwerts nicht überschreiten
Werkstoff des Gewichts
Verzinkter Kohlenstoffstahl | Blei
Werkstoff von Sperrklinke
Aluminium
Werkstoff von Sitzring und Dichtung
Buna-N | Viton
Druckeinstellungen
1,0 bis 16,0 oz/sq in.

Merkmale

  • Dichtigkeitsrate nicht höher als 0,1 SCFH bei 90 % Sollwert
  • Mehrere Druckeinstellungen
  • Viton Dichtungen für den Einsatz in korrosiver Umgebung
  • Zertifizierte Durchflusskapazitäten gemäß API
  • Beschichtungsoptionen für extreme, raue Umgebungsbedingungen