Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-Zedi Composition Management

DeltaV™ SaaS SCADA ist mit Composition Management verfügbar

Produktbeschreibung

Jederzeit und überall Zugriff auf Laborergebnisse​.

Effiziente Verwaltung der Analysen von Gas- und Flüssigkeitsgemischen in DeltaV SaaS SCADA mit Composition Management für Öl- und Gasproduzenten. Diese hochautomatisierte, cloudbasierte Software ermöglicht eine sichere Lösung zur Verwaltung aller Analysen und Laborergebnisse aus einer Hand, mit der Energieerzeuger ihr Probenahmeprogramm konsolidieren können. Sie können jetzt die Planung von Labortests durch effizientere Verwaltung von Freigaben und Benachrichtigungen rationalisieren. Sobald die Genehmigungen vorliegen, hilft unsere Software bei der Automatisierung von Aktualisierungen der Feldgeräte, um Zeit und Geld zu sparen und gleichzeitig die Datensicherheit durch benutzerdefinierte Validierungskriterien zu gewährleisten. Um den Prozess weiter zu automatisieren und sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter die neuesten Daten verwenden, werden die Laborergebnisse darüber hinaus einer unbegrenzten Anzahl autorisierter Anwender zur Verfügung gestellt, sobald die Informationen vom Labor veröffentlicht werden.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Planen, koordinieren und überwachen Sie Ihr Probenahmeprogramm entsprechend den Anforderungen vor Ort.
  • Vereinbaren Sie schnell und einfach Probenahmedienste, indem Sie einen Probenahmeplan exportieren und ihn an das Labor senden.
  • Konsolidiert die Flüssigkeitsanalyse in einem einzigen cloudbasierten System, das einer unbegrenzten Anzahl von Anwendern zur Verfügung steht.
  • Genaue und zeitnahe Flüssigkeitsanalysedaten, sobald sie vom Labor veröffentlicht werden.
  • Automatische Freigabe von Flüssigkeitsanalysen, die benutzerdefinierte Validierungskriterien erfüllen.
  • Sofortige und automatische Aktualisierung von Feldgeräten in Zedi Access und Zählern in Zedi TrueChart nach der Freigabe.