Emerson-P-Station Manager

Station Manager

Produktbeschreibung

Station Manager ist eine Anwendung für den ControlWave Micro, der Erdgas-Durchflussmessungen und Stationssteuerung für bis zu sechs oder acht Messstrecken durchführt und über sechs Stationen verteilt werden kann. Sie ist ideal für neue Installationen sowie auch Station-Upgrades, bei denen sie eine Mischung aus veralteten Fernbedienungsterminals (RTU) und speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) ersetzt, deren Support mit der Zeit immer schwieriger wird.

Merkmale

  • Problemlose Konfiguration von E/A, Station und Laufparameter; Ausführung des Wartungsbetriebs, Anzeige und Erfassung von Protokolldateien und Überwachung der aktuellen Stationsinformationen.
  • Es sind sechs oder acht Messstrecken und bis zu sechs Stationen verfügbar.
  • Laufschaltung und PID-Steuerung.
  • API 21.1 Durchflussberechnung.
  • Historie-Archive.
  • Stündlich, täglich und monatlich; Durchfluss, Volumen und Energie.
  • Steuerung des Probeentnahmegeräts.
  • Flexible Kommunikation sowie Wired- und WirelessHART Support.
  • BSAP, Serial und IP Modbus und ENRON Modbus.
  • Konfigurationsoberfläche.
  • Zusätzliche Funktionalität zum Station Manager.
  • Audit-Trail der Konfigurationsparameter.

Dokumentation und Zeichnungen