Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-ST-5641

RSTi 1 Kanal, Impulsausgangsmodul, 0,5 A/24V, Quelle, 20 kHz

Produktbeschreibung

RSTi ist eine kompakte und verteilte Lösung und daher einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern. Mithilfe von Ethernet-basierten RSTi-I/O wird die Hochgeschwindigkeitskommunikation verbessert, um die enormen, von Ihren Geräten generierten Datenmengen zu vereinfachen. RSTi-I/O ermöglicht die Durchgängigkeit, Konnektivität und Zusammenarbeit für Ihre Steuerungssysteme.

Teilenummer
ST-5641
Spezialmodul
1-Punkt-Impuls/Drehrichtungsausgang, 1~20.000 Hz ±0,5 % Max. Kontinuierlicher Impulsausgang +1 ~ +32.767: Impulsrichtungsausgang AUS Max. -1 ~ -32.767: Impulsrichtung
Ausgangsleistung
0,5 A Gleichstrom/24 V Gleichspannung
Stromaufnahme
System 150 mA bei 5 V Gleichspannung, Feld 24 V Gleichspannungsausgangslasten

Merkmale

  • Ethernet-basierter I/O-Einschub bietet hohe Leistung und Flexibilität
  • Kompakte, verteilte I/O für eine lange Lebensdauer
  • Einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern

Dokumentation und Zeichnungen