Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-ST-5114

RSTi Hochgeschwindigkeitszählermodul, 4 Kanäle, 24 V Gleichspannung, 50 kHz

Produktbeschreibung

RSTi ist eine kompakte und verteilte Lösung und lässt sich einfach konfigurieren, verwalten und aktualisieren. Mit Ethernet-basierten RSTi-E/A wird die Hochgeschwindigkeitskommunikation verbessert, um die enormen Datenmengen zu bewältigen, die Ihre Geräte generieren. RSTi-E/A ermöglicht die Kontinuität, Konnektivität und Zusammenarbeit für Ihre Steuerungssysteme.

Teilenummer
ST-5114
Spezialmodul
4-Kanäle-Hochgeschwindigkeitszähler, 0–50 kHz außer Encoder 4x, 0–25 kHz für Encoder 4x
Eingang/Ausgang
(2) 24-V-Gleichspannungseingang/(2) 24-V-Gleichspannungsausgang 0,5 Ampere, 1-Eingangsmodus – Auf, Ab 2-Eingangsmodi – Auf/Unterdrücken, Auf/Zurücksetzen, Ab/Unterdrücken, Ab/Zurücksetzen, Auf/Ab, Takt-/Richtungs-Encoder 1x, Encoder 2x, Encoder 4x
Stromaufnahme
System 160 mA bei 5 V Gleichspannung

Merkmale

  • Ethernet-basierter E/A-Einschub bietet hohe Leistung und Flexibilität
  • Kompakte, verteilte E/A bieten Langlebigkeit
  • Einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu aktualisieren

Dokumentation und Zeichnungen