PACSystems™ RX3i Serial Expansion Backplane 30W Power Supply 120/240 Vac 125 Vdc Input
PACSystems™ RX3i Serial Expansion Backplane 30W Power Supply 120/240 Vac 125 Vdc Input
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
A 30-Watt power supply for use in PACSystems RX3i Serial Expansion Backplanes (IC694 series)that operates from an input voltage source in the range of 85 to 264Vac or 100 Vdc to 300 Vdc .