Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-LeakSentinel

Leckerkennungssoftware LeakSentinel™ für Energieleitungen

Produktbeschreibung

Die LeakSentinel-Software von Emerson ist eine robuste, einfach zu implementierende, wartungsfreundliche Lösung zur Lecksuche in Energieleitungen. Mit dieser fortschrittlichen, eigenständigen Software können Betreiber regulatorische Anforderungen erfüllen und die erforderliche Berichterstattung absolvieren, denn sie deckt die vier Eckpfeiler von API RP 1130 in Bezug auf Sensitivität, Zuverlässigkeit, Robustheit und Genauigkeit ab. Sie entspricht zudem allen Aspekten der API RP 1175 und ermöglicht den nahtlosen Übergang zum Management von Leckerkennungsprogrammen. Darüber hinaus erfüllt die Software die spezifischen Anforderungen von CSA und TRFL für Dichtheitsprüfungen. Mit LeakSentinel können Sie sicher sein, dass Ihre Mitarbeiter über die nötigen Mittel verfügen, um zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu treffen und so Leben, Umwelt und Ihr Vermögen vor den schädlichen Auswirkungen eines Containment-Verlusts zu schützen sowie Risiken zu mindern.

Merkmale

  • Eine ideale Lösung zur Lecksuche für kürzere, weniger instrumentierte Rohrleitungen, die für Gassammelsysteme, Leitungen für chemische Rohstoffe, Zwischenleitungen und produziertes Wasser verwendet werden.
  • LeakSentinel bietet erstklassige mathematische Techniken, die maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz einsetzen, um die Sensitivität zu verbessern und gleichzeitig überragende Zuverlässigkeit und Robustheit zu gewährleisten.
  • Analysen mit ausgestalteten statistischen Rückschlüssen ermöglichen eine genaue Leckerkennung für Rohrleitungen, die mit herkömmlichen RTTM-Lösungen (Real-Time Transient Model) nicht so einfach überwacht werden können.
  • Die Software bietet Echtzeitüberwachung und -alarmierung bei systembedingten Störungen, einschließlich Leckerkennung und -lokalisierung.
  • Fehlalarme können durch das Anpassen des Schwellenwerts und der Analyse von historischen Daten deutlich reduziert werden.
  • Zuverlässige Ereignisprotokolle bieten eine einfachere Methode für die Einhaltung von Vorschriften.
  • Mit der branchenführenden GUI von VisualPipeline™ profitieren Anwender von einem optimalen Überblick bei Vorgängen in den Rohrleitungen, was den täglichen Betrieb erleichtert und eine detaillierte, leicht zu entschlüsselnde Analyse bietet.
  • Minimale Instrumentierungsanforderungen, eine einfachere Konfiguration und eine geringe Anwendungsfläche ermöglichen eine schnelle Bereitstellung, selbst wenn eine Ausfallsicherung erforderlich ist.
  • LeakSentinel wurde speziell für die einfache Konfiguration und Implementierung entwickelt und kann direkt mit einem Leitsystem (z. B. SCADA) verbunden werden.
  • Als eigenständiges Produkt kann die LeakSentinel-Software über branchenübliche Protokolle mit primären Messwartenanwendungen verbunden werden.
  • Die LeakSentinel-Software kann auch vollständig in den PipelineManager™-Anwendungen und -Technologien von Emerson, wie RuptureSentinel™ und RTTM-Leckerkennung, integriert ausgeführt werden.

Dokumentation und Zeichnungen