Emerson-P-IPC 2010

PACSystems™ IPC 2010 Industrie-PC

Produktbeschreibung

Der PACSystems™ IPC 2010 Industrie-PC (IPC) bietet hocheffiziente Rechenleistung und Grafikfunktionen in unserem kompaktesten und robustesten Paket, das es zu einem perfekten Edge-Gateway-Gerät macht. Der IPC umfasst eine Kombination von Mikroprozessor, Speicher und Betriebssystem in Industriequalität mit vorinstallierter, vorab lizenzierter Edge-Software. Dies ermöglicht eine kundenspezifische Datenerfassung und -aggregation, die Konvertierung von Datenprotokollen und grundlegende Analyseanwendungen zur Optimierung der Kontrolle und Visualisierung von Betriebsabläufen in Echtzeit.

Teilenummern für PACSystems IPC 2010 Industrie-PC mit integrierten PACEdge- und Movicon-Optionen
UIPCA21E2HE0A, UIPCA21E2HC0A, UIPCA21E2HW0A
Teilenummer des Software-Support-Plans für das erste Jahr
APN-STD-PER-AC-BDL
Optionale Teilenummer des Anwendungsunterstützungspakets
PENEWCUSTSUPPORT5
Betriebssystem
Ubuntu Server 20.04 LTS
Programmiersprachen
Python, Node.JS, NodeRED
Konfigurierte Anwendungen
Node-RED, Grafana, Influxdb, Timescale, MariaDB, Portainer.io
Optionale Software
Movicon Connext, Movicon Web HMI

Merkmale

  • Alle für den Lebenzyklus einer IIoT-Anwendung notwendigen Komponenten sind in einem einzigen Industrie-PC mit einer einheitlichen Schnittstelle untergebracht.
  • Drag-and-Drop-Programmierung bietet intuitive Entwicklung
  • Sorgt für die Sicherheit von Betriebsdaten und ermöglicht eine sichere Interaktion mit IT- und Cloud-Anwendungen
  • Leistungsstarke Visualisierungs- und Analysewerkzeuge
  • Inklusive Anwendungsbeispiele, damit Sie sofort loslegen können
  • Kuratierte Standard-Knotensätze in Node-RED
  • Mit Movicon Connext und Movicon WebHMI verfügbare Optionen