Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-IC830M72Q-KKCNDB00

PACMotion High-Speed-Servomotor

Produktbeschreibung

Perfekt für eine Vielzahl von Servo-Bewegungsanforderungen, darunter Industrieroboter, Werkzeugmaschinen, Textil-/Verpackungsmaschinen und ähnlich dynamische Bewegungssteuerungsanwendungen

Teilenummer
IC830M72Q-KKCNDB00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)
29,5
Nenndrehmoment (Nm)
233
Spitzen-Drehmoment (Nm)
78,4
Flanschbreite (mm)
188
Gesamtlänge (keine Bremse)
192,5
Flansch Typ
Alt NEMA Montage
Bremse
Keine
Verbindungen
Doppelverbinder
Achse
Offene Keilnut

Merkmale

  • Basiert auf offener EtherCAT-Kommunikation
  • Mehrere Optionen zur optimalen Anpassung an Ihre Anwendung
  • Funktionelle Austauschmöglichkeiten für FANUC Motoren
  • Niedrige Trägheit für schnelle Positionierung
  • Erweiterbares Design mit bis zu 50 koordinierten Steuerachsen in einem einzigen System: 40 physikalische und 10 virtuelle
  • Integriert mit PAC Machine Edition-Software für eine konsistente Programmierung
  • Optionaler Einzelkabelanschluss für einfache Wartung und Installation
  • Außergewöhnlich geringes Cogging und geringe harmonische Verzerrung für gleichbleibend gleichmäßige Leistung

Dokumentation und Zeichnungen