Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-IC830M22E-CS92GF00

PACMotion Hohe Geschwindigkeit Servo Motor, Hiperface DSL, mit Bremse

Produktbeschreibung

Perfekt für eine große Auswahl an Servo Motion-Bedürfnissen einschließlich industrieller Roboter, Maschinenwerkzeuge, Textil-/Verpackungsmaschinerie und ähnlicher dynamischer Bewegungssteuerungsanwendungen

Teilenummer
IC830M22E-CS92GF00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)
0,87
Nenndrehmoment (Nm)
0,7
Spitzen-Drehmoment (Nm)
2,76
Flanschbreite (mm)
58
Gesamtlänge (keine Bremse)
114,4
Flansch Typ
Alt Standard Montage C
Rückkopplungsvorrichtung
Hiperface DSL
Bremse
24V Haltebremse
Verbindungen
Einzelverbinder
Welle
Sonderausstattung

Merkmale

  • Eingebaute offene EtherCAT-Kommunikationen
  • Mehre Optionen, die am besten zu Ihrer Anwendung passen
  • Funktionelle Austauschmöglichkeiten für FANUC Motoren
  • Niedrige Trägheit für schnelle Positionierung
  • Erweiterbares Design mit bis zu 50 koordinierten Steuerachsen in einem einzigen System: 40 physikalische und 10 virtuelle
  • Integriert mit PAC Machine Edition-Software für eine konsistente Programmierung
  • Optionale Einzelkabelverbindung zur einfachen Wartung und Installation
  • Außergewöhnlich niedrige Cogging und harmonische Verzerrungen für konsistent glatte Leistung

Dokumentation und Zeichnungen