Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-IC694MDL646

RX3i DC Spannungseingangsmodul, 24 V, 16 Kanäle, 1 ms Filter

Produktbeschreibung

RX3i IO wurde für geschäftskritische diskrete und Prozessanwendungen entwickelt. Der Rack-basierte E/A bietet erweiterte Diagnose und hervorragende Flexibilität mit einer breiten Palette an Standard- und erweiterten E/A.

Teilenummer
IC694MDL646
Eingangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit
16 Kanäle; Pos/Neg Logik; 1 mS Ein/1 mS Aus
Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung
24 VDC; Bereich 20 ~ 30 V; Ein> 11,5
Backplane Stromverbrauch
80 mA bei 5 VDC und 125 mA bei 24 VDC
Zulassungen und Normen Standardbereiche
UL 508, entspricht CSA C22.2 Nr. 142M1987 Standard
Zulassungen und Normen Gefahrenbereiche
Klasse I, Div. 2, Gruppen A, B, C, D
Montageformat
Auf Panel/DIN-Schiene

Merkmale

  • Hochgeschwindigkeits- und patentierte Technologie für schnelleren Durchsatz
  • Hot-Swap-Funktion
  • Eine Vielzahl von Spannungsbereichen, Typen, Stromkapazität, Isolation und Reaktionszeit, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

Dokumentation und Zeichnungen