Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-IC694ALG542

RX3i Analog-Kombinationsmodul, Strom/Spannung, 4 Eingänge, 2 Ausgänge, erweiterte Diagnose

Produktbeschreibung

RX3i IO wurde für geschäftskritische diskrete und Prozessanwendungen entwickelt. Der Rack-basierte I/O bietet erweiterte Diagnose und hervorragende Flexibilität mit einer breiten Palette an Standard- und erweiterten I/O.

Teilenummer
IC694ALG542
Anzahl und Typ der Analog-Kombo
1
Messbereich
0 V bis +10 V, -10 V bis +10 V, 0-20 mA, 4-20 mA pro Kanal
Aktualisierungsrate
2ms alle Kanäle
Auflösung
16 Bit

Merkmale

  • Diagnose beinhaltet: Unterbereich/Oberbereich, Drahtführung, Kurzschluss, Positive/Negative Änderungsrate, Hoch, Hoch-Hoch, Niedrig, Niedrig-Niedrig
  • Konfigurierbare Skalierung und Offsets pro Kanal
  • Modulfehlerbericht
  • Unterstützt Diagnosepunkt-Fehlerkontakte im Logikprogramm
  • Positive und negative Änderungsraten-Alarme

Dokumentation und Zeichnungen