Emerson-P-IC694ALG223

RX3i Analogeingangsmodul, Strom, 16-Kanal, hohe Dichte

Produktbeschreibung

RX3i IO wurde für geschäftskritische diskrete und Prozessanwendungen entwickelt. Der Rack-basierte E/A bietet erweiterte Diagnose und hervorragende Flexibilität mit einer breiten Palette an Standard- und erweiterten E/A.

Teilenummer
IC694ALG223
Anzahl und Typ der Analogeingänge
16-Kanal; 4-20 mA; 0-20 mA
Auflösung und Geschwindigkeit
12 Bit; 13 mS
Stromaufnahme
120 mA bei 5 VDC; 65 mA Benutzer geliefert 24 VDC
Behörde
UL, UL HAZLOC
Zulassungen
Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Montageformat
Auf Panel/DIN-Schiene

Merkmale

  • Hochgeschwindigkeits- und patentierte Technologie für schnelleren Durchsatz
  • Hot-Swap-Funktion