Emerson-P-GasStream

GasStream™

Produktbeschreibung

Ein integriertes Transaktionsmanagement- und Abrechnungssystem für die Erdgasförderung und -aufbereitung in Midstream-Märkten.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Sammeln: Das Erdgas-Sammel- und Verarbeitungsmodul verfolgt die Eigentümerschaft des rohen Nassgasstroms vom Erdgas-Bohrkopf bis zu einer Aufbereitungsanlage. Das System bewertet Sammel- und Kompressionsgebühren für den Transport des rohen Nassgasstroms zur Aufbereitungsanlage.
  • Anlagenaufbereitung: Die in der Aufbereitungsanlage erstellten Abrechnungstransaktionen werden verwendet, um Produzenten für ihren Teil der Gasprodukte zu bezahlen, die in der Aufbereitungsanlage aus dem Nassgasstrom herausfallen, sodass nur das Trockengas übrig bleibt und in die Pipeline gelangt.
  • Transport: Das Transportmodul, das von Pipelines für die Bewegungsverfolgung des Trockengases verwendet wird, verfolgt ebenso die Eigentumsübertragung der Trockengasmoleküle von einer Partei zur anderen und beurteilt die Transport- und Kompressionsgebühren für die Bewegung des Trockengases.
  • Zusätzliche Fähigkeiten: GasStream bietet – basierend auf der aktuellsten, vollständig skalierbaren Technologie – eingebettete Sicherheit, robuste Rechnungsprüfung, Ad-hoc-Berichterstattung, Web-Integration und vieles mehr.
  • Leistungsstark, benutzerfreundlich und sicher: GasStream baut auf dem ASP.NET MVC (Model View Controller) 4 Framework auf, um skalierbare, auf Standards basierte Web-Anwendungen zu schaffen. Das Produkt verwendet bewährte Designmuster und GUIs für eine intuitive Anwendung, min
  • Robuste Rechnungsprüfung: In GasStream ist die Rechnungsprüfung in die Datenzugriffsebene integriert und erfasst eindeutig, wenn Daten innerhalb jeder Transaktion geändert wurden.
  • Ad-hoc-Berichterstattung: GasStream nutzt die Leistungsmerkmale eines fortschrittlichen Berichterstattungstools eines Drittanbieters und befähigt seine Nutzer somit, schnell und dynamisch Berichte zu erstellen und zu bearbeiten, um schnellere, bessere Entscheidungen treffen zu können.
  • Schnelle, moderne Webseiten: GasStream basiert auf HTML 5, um Organisationen ein Wachstum mit der Technologie zu ermöglichen. Die Seiten können gemäß dem verwendeten Gerät skaliert werden − vom Handy über ein Tablet bis zum Desktop.
  • Skalierbare Architektur: Kunden sind in der Lage, Lastausgleichs- oder Failover-Szenarien für die Anwendung zu verwenden, um für Organisationen jeder Größe ein hohes Niveau an Performance sicherzustellen.
  • Gehostete Abonnementoption: Ermöglicht die drastische Reduzierung der Implementierungszeit unter Beibehaltung Ihrer finanziellen Flexibilität. Fragen Sie uns bzgl. unseres kosten- und risikofreien Pilotprogramms.