Emerson-P-FloBoss S600

FloBoss™ S600+ Flow Computer

Produktbeschreibung

Ein Flow Computer für Schalttafelmontage, der ideal für Verrechnungsmessungen, eichamtlichen Transfer, Batch-Beladung und die Prüfung von Messsystemen geeignet ist. Der FloBoss™ S600+ ermöglicht die Konfiguration von Anwendungen mit mehreren Strömen und Stationen für die simultane Messung von Flüssigkeiten und Gasen. Der S600+ unterstützt die meisten Messstandards, einschließlich AGA, ISO, GPA, GERG und GOST für Gasanwendungen sowie API und ASTM für Flüssigkeitsanwendungen.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Alle Messberechnungen werden unter Verwendung von 64-Bit-Fließkommawerten mit (doppelter) Präzision durchgeführt, um die höchste Genauigkeit und die Einhaltung der neuesten API-Richtlinien zu gewährleisten
  • Kumulative Summen werden an drei separaten Speicherorten abgelegt (Tri-Reg-Format), um die maximale Integrität zu erzielen
  • Reduzierte Messunsicherheit, verbesserte Messsicherheit
  • Flexible Kommunikationsoptionen, einschließlich Ethernet, seriell und HART
  • Kompatibilität mit HART-Messumformern – 12 Kanäle, bis zu 50 Messumformer, einschließlich doppeltem HART-Master
  • Analog, HART, seriell oder Ethernet – volle Kompatibilität, einfache Integration, schnellere Inbetriebnahme und niedrigere Inbetriebnahmekosten
  • Intelligente Schnittstelle zu den meisten Durchflussmessgeräten, einschließlich Coriolis und Ultraschall
  • MID-Zulassung sowohl für Flüssigkeits- als auch Gasanwendungen reduziert das Risiko, sorgt für mehr Sicherheit und bestätigt die Einhaltung der höchsten Anforderungen für den eichamtlichen Transfer von Flüssigkeiten und Gasen
  • Kombination von Flüssigkeits- und Gasströmen in einem einzigen Flow Computer – 10 Ströme für Durchflussmessgeräte und 6 Ströme für Durchflussmessgeräte mit doppeltem Impulsausgang
  • Unterstützt AGA, API, ASTM, GPA, ISO, GOST, S-GERG
  • 24-Bit-Analogeingang mit hoher Genauigkeit von ± 0,005 % des Bereichsendwerts bei 23 °C
  • Breiter Umgebungstemperaturbereich von -10 °C bis +60 °C