Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-EPXETC001

RSTi-EP Ethercat Netzwerkadapter, 2 Cu-RJ45-Anschlüsse, 1024 Bytes (Eingang + Ausgang)

Produktbeschreibung

ein EtherCAT Netzwerkadapter, der von der EtherCAT Technology Group zertifiziert wurde

Teilenummer
EPXETC001
Netzwerkadapter/Verwendung
EtherCat
Anzahl der Module
bis zu 64 aktive
Anschluss
2 x RJ-45
Anschluss
2 x RJ-45

Merkmale

  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose
  • Der Hochgeschwindigkeits-Systembus liest bis zu 256 DI/DOs in 20 ms
  • Auf DIN-Schiene montiert
  • Integrierter Webserver für Diagnoseinformationen und Firmware-Update über Ethernet- und Micro-USB-Anschluss
  • Unterstützung für Daisy-Chain-/Linientopologien
  • Unterstützung für Daisy-Chain-/Linientopologien

Dokumentation und Zeichnungen