Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-EP-2714

RSTi-EP Digital-Relais-Ausgang, 4 Kanäle, Positive Logik, 24 – 220 VDC/VAC, 6A, 2-Leiter

Produktbeschreibung

Das RSTi-EP Remote E-/A-System ist ideal für industrielle Internetanwendungen. Es verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose, Plug-and-Play-Konnektivität und hohe Kanaldichte.

Teilenummer
EP-2714
Ausgangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit
4-Punkt-positive Logik; 20 mS
Ausgangsleistung
6A 24-220 VDC/VAC; 24 A pro Modul
Aktueller Verbrauch Isys und Iin
8 mA; 20 mA + Lasten, 20,4-28,8 VDC
Systemredundanz
PNSR
Systemredundanz
PNSR

Merkmale

  • Unterstützung für PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP und EtherCAT
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose
  • Der Highspeed Systembus liest bis zu 256 DI/DOs in 20 ms
  • DIN schienenmontiert
  • Plug&Play-Installation

Dokumentation und Zeichnungen